Autotransformatory
Autotransformatory Hitachi Energy posiadają jedno uzwojenie z dwoma zaciskami końcowymi oraz jednym lub kilkoma zaciskami pośrednimi (tapami), albo są to transformatory, w których uzwojenia pierwotne i wtórne mają wspólną część lub całość zwojów. Napięcie pierwotne jest podawane na dwa zaciski, natomiast napięcie wtórne pobierane jest z dwóch zacisków, z których jeden niemal zawsze jest wspólny z uzwojeniem pierwotnym.
Autotransformator nie zapewnia izolacji elektrycznej między uzwojeniami, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych transformatorów. Oznacza to, że jeśli przewód neutralny po stronie wejściowej nie znajduje się na potencjale ziemi, to również przewód neutralny po stronie wyjściowej nie będzie miał napięcia względem ziemi.
Zastosowanie produktu
- Niskie napięcie: < 1kV
- Średnie napięcie: ≤ 36kV
- Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport na teren robót inżynierskich
- Rozwiązanie dla urządzeń o bardzo małym współczynniku transformacji (13,8 do 11 kV) z bezpośrednim obciążeniem
- Takie same zakresy jak w przypadku standardowych transformatorów
Dlaczego Hitachi Energy?
- Szacunek dla ludzi i mienia
- Potężna inżynieria i projekt Hitachi Energy
- Rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów