Wybierz swój region i język

Menu

Transformator uziemiający jest zazwyczaj stosowany w trójfazowych systemach zasilania.

Neutralny byłby uziemiony bezpośrednio lub przez pewną ograniczającą impedancję / opór w układzie trójfazowym. Punkt neutralny w systemie trójfazowym może być uziemiony bezpośrednio lub poprzez impedancję/opór ograniczający. Taki właśnie jest cel transformatora uziemiającego, który może być wykonany jako uzwojenie typu zig-zag lub jako transformator dwuwyjściowy w układzie gwiazda-trójkąt, gdzie uzwojenie gwiazdowe o odpowiednim napięciu zapewnia dostępny punkt neutralny po podłączeniu do systemu zasilania.

Charakterystyka produktu

  • Do 2 MVA
  • Wysokie napięcie do 36 kV
  • Niskie napięcie do 0,69 kV
  • Klasy E2, E3, C2, F1
  • Częstotliwości: 50 Hz, 60 Hz i 16 2/3 Hz
  • Chłodzenie: AN / ANAN / ANAF
  • Temperatura systemu izolacyjnego: F i H
  • Wyładowania częściowe <10 pC
  • Stopień ochrony: IP00 - IP54

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Szacunek dla ludzi i mienia
  • Potężna inżynieria i projekt  Hitachi Energy
  • Indywidualne rozwiązania dla wszystkich klientów
productImage.imageAlt