Transformatory niskiego napięcia (< 1,1 kV)
Transformatory niskiego napięcia są produkowane z wykorzystaniem technologii impregnacji próżniowej (VI) lub impregnacji ciśnieniowo-próżniowej (VPI), w zależności od zastosowania. Transformatory te znajdują zastosowanie zarówno w standardowych, jak i specjalistycznych aplikacjach — w budynkach komercyjnych, na pokładach statków, a także w głębokich kopalniach i środowiskach przemysłowych. Transformatory o wyższej mocy znamionowej są zazwyczaj umieszczane w odpowiednich obudowach, które niekiedy wyposażone są w chłodzenie wymuszone powietrzem lub wodą (AFWF). W zakresie mocy zastosowania obejmują m.in. separację galwaniczną oraz adaptację napięcia.
Wszystkie produkty są zgodne z normami branżowymi i międzynarodowymi oraz spełniają wymagania jakościowe Hitachi Energy.
Właściwości produktu
- szeroki zakres mocy znamionowej, od kilku kVA do 15 MVA
- jednofazowe lub trójfazowe
- typowe napięcie do 1000 V
- do zastosowań z częstotliwością 50 Hz i 60 Hz lub wyższą
- chłodzenie: ANAN, ANAN, ANAF, AFWF
- z dowolną obudową
- do zastosowań takich jak transformatory rozdzielcze niskiego napięcia, separacyjne, do wejść prostowników, wyjść falowników itp., a także w wersjach specjalnych do zastosowań w taborze szynowym.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Ponad 40 lat działalności na rynku
- Bezpieczne dla ludzi i mienia
- Dopracowane i rozwijane technologie oraz różnorodność portfolio produktowego, obejmujące szeroki zakres zastosowań — wszystko po to, by sprostać wszelkim potrzebom klientów
- Ciągła innowacyjność Stałe inwestycje w badania i rozwój, ukierunkowane na rynek i potrzeby klientów, z naciskiem na ciągłe doskonalenie.”
- Ponad 500 000 transformatorów niskiego napięcia działających na całym świecie
- Wysoka niezawodność i żywotność
- Wysoka wartość w stosunku do ceny