Transformatory z odkrytym uzwojeniem
Transformator kapsułkowany metodą próżniowo-ciśnieniową (VPE) został opracowany z myślą o rygorystycznych wymaganiach stosowanych na okrętach marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Firma Hitachi Energy stosuje proces wielokrotnego uszczelniania w transformatorach VPE, który zapewnia zwiększoną ochronę przed wilgocią, słonym powietrzem, kurzem oraz zanieczyszczeniami przemysłowymi. Proces uszczelniania wykorzystuje żywicę, która zapewnia doskonałą wytrzymałość dielektryczną oraz wydłużoną żywotność transformatora. Transformatory VPE charakteryzują się doskonałą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na zwarcia, nie stwarzają zagrożenia pożarowego ani wybuchowego, a także są lżejsze od porównywalnych jednostek z odlewanym uzwojeniem.
Transformatory VPI (Vacuum Pressure Impregnated) są impregnowane próżniowo-ciśnieniowo przy użyciu lakieru poliestrowego odpornego na wysoką temperaturę. Wentylowane transformatory suche typu VPI zostały zaprojektowane z myślą o większości zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Transformatory VPI zapewniają doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zwarcia, nie stwarzają zagrożenia pożarowego ani wybuchowego, a także nie zawierają cieczy, które mogłyby wyciekać.
Transformatory VPE i VPI firmy Hitachi Energy są produkowane w fabrykach posiadających certyfikat ISO 9001 i posiadają certyfikację UL.
Właściwości produktu
- Do 30 MVA
- Wysokie napięcie do 36 kV
- Niskie napięcie do 24 kV
- Klasy E2, C2, F1
- Częstotliwości: 50 Hz, 60 Hz i 16 2/3 Hz
- Chłodzenie: AN / ANAN / ANAF / AFWF
- Temperatura systemu izolacji: F i H
- Wyładowania niezupełne <10 pC
- Stopień ochrony: IP00 - IP54
Dlaczego Hitachi Energy
- Bezpieczny dla ludzi i mienia
- Często używane do transformatorów niskiego napięcia / niskiego napięcia
- Certyfikat UL