Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory żywiczne odlewane próżniowo (VCC)

Transformatory żywiczne wylewane próżniowo (VCC) firmy Hitachi Energy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii, aby sprostać ekstremalnym warunkom panującym w przemyśle chemicznym, transporcie ciężkim oraz innych wymagających zastosowaniach przemysłowych. Firma Hitachi Energy oferuje elastyczność projektową i produkcyjną, umożliwiającą wytwarzanie rdzeni i uzwojeń owalnych lub okrągłych, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Te transformatory rozdzielcze są niemal bezobsługowe i produkowane zgodnie z normami branżowymi oraz międzynarodowymi.

Transformatory dystrybucyjne suchego typu VCC ą odporne na wilgoć i przystosowane do pracy w środowiskach o wysokiej wilgotności lub silnym zanieczyszczeniu. Są to idealne transformatory do pracy w środowiskach o wilgotności przekraczającej 95% oraz w temperaturach sięgających nawet -40 °C. Wymagają mniej miejsca i prac budowlanych, a także nie potrzebują specjalnych zabezpieczeń, takich jak systemy wykrywania pożaru. Są całkowicie bezobsługowe i wydłużają żywotność transformatora dzięki niskim poziomom starzenia cieplnego i dielektrycznego. Mogą być instalowane bliżej punktu poboru energii, co pozwala na ograniczenie strat w kablach zasilających. Bezpieczne i przyjazne dla środowiska – ograniczają ryzyko skażenia środowiska oraz całkowicie eliminują możliwość wycieku substancji łatwopalnych lub szkodliwych. Wysoka odporność na zwarcia oraz duża zdolność do pracy w warunkach przeciążenia. Są przystosowane do pracy w najbardziej wymagających warunkach związanych z wstrząsami i drganiami.

 

Właściwości produktu

  • Do 63 MVA
  • Wysokie napięcie do 72,5 kV
  • Niskie napięcie do 24 kV
  • Klasy (E3, C3, F1)
  • Wyładowania niezupełne <10 pC
  • Stopień ochrony: IP00 - IP54
  • Temperatura systemu izolacji: 155oC (klasa F) i 180oC (klasa H)

 

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Ponad 30 lat doświadczenia na rynku oraz referencje z całego świata.
  • Bezpieczny dla ludzi i mienia
  • Spełniają wszystkie obowiązujące normy dotyczące transformatorów
  • Wysoka jakość produktu oparta na zastosowanej metodzie oraz technologii produkcji, w tym również technologii uzwojeń
  • Przystosowane do pracy w warunkach silnych wibracji.
  • Doskonała wydajność w środowiskach o 100% wilgotności względnej oraz w powietrzu zawierającym sól i pył.
Transformatory żywiczne odlewane próżniowo (VCC)

Dowiedz się więcej

EU EcoDesign – informacje produktowe dla transformatorów

Dyrektywa Ecodesign Unii Europejskiej oraz powiązane z nią Rozporządzenie 548/2014 wymagają od producentów publikowania w Internecie informacji dotyczących mocy znamionowej, strat obciążeniowych, strat jałowych, a także masy i rodzaju głównych komponentów typowych transformatorów zgodnych z tym rozporządzeniem. Takie typowe wartości są określone w dokumentacji produktowej EU EcoDesign dla wymagań poziomu Tier 1.

Wartości strat obciążeniowych i strat jałowych są wartościami maksymalnymi, bez dopuszczalnej tolerancji dodatniej (0%). Jeśli podczas rutynowych testów fabrycznych którakolwiek z wartości przekroczy dopuszczalne maksimum, transformator nie spełnia wymogów Rozporządzenia i nie może być dopuszczony do użytku na terenie Unii Europejskiej. 

Należy pamiętać, że podane wartości masy zależą od specyfikacji konkretnego transformatora i mogą się różnić. Wartości te zależą również od dokładnej klasy zastosowanej stali elektrotechnicznej. Projekty transformatorów oraz stosowane materiały ulegają ciągłym zmianom w związku ze zmieniającymi się cenami surowców. 

Firma Hitachi Energy może  również dostarczać transformatory spełniające wymagania dotyczące strat zgodne z poziomem Tier 2, a nawet o jeszcze niższych stratach. Hitachi Energy to wiodący producent transformatorów o ultra wysokiej sprawności. Jako firma w pełni zaangażowana w kwestie związane w efektywnością energetyczną, oferuje również doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju i optymalizacji zużycia energii.