Wybierz swój region i język

Menu

Mitigator DC

Wydajne, niezawodne i opłacalne rozwiązanie do ograniczania hałasu i strat w transformatorach mocy spowodowanych prądem stałym

W   operacjach transformatorowych różnice potencjałów uziemienia wynoszące zazwyczaj mniej niż kilka 10 woltów powodują pasożytnicze prądy stałe. Prądy te mogą powodować wzrost hałasu transformatora i straty bez obciążenia.

Poprzez łagodzenie pasożytniczych prądów przepływających przez neutralny transformator, efekty te można zminimalizować.

Firma Hitachi Energy wprowadza rozwiązanie DC Mitigator – innowacyjne i skuteczne rozwiązanie, które może skutecznie tłumić takie prądy DC i poprawiać jakość sieci.

DC Mitigator firmy Hitachi Energy to wyjątkowe rozwiązanie z wbudowanymi tylko komponentami pasywnymi. Nie jest to podobne do innych dostępnych rozwiązań.

Modułowa konstrukcja DC Mitigator sprawia, że jest elastyczny i można go dostosować do stanu transformatora mocy na miejscu. Rozwiązania odporne na warunki atmosferyczne dla DC Mitigator są oferowane jako standardowa opcja dla tej aplikacji.

Firma Hitachi Energy może również oferować ocenę i pomiary na miejscu, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie.

DC Mitigator

Dlaczego warto wybrać mitigator prądu stałego firmy Hitachi Energy do transformatora mocy

Dostępne dla nowych i modernizowanych transformatorów
Wymagana minimalna przestrzeń
Ekonomiczne rozwiązanie
Brak płynów izolacyjnych lub chłodzących
Bezpieczne połączenie z masą

Mitigator DC

  • Unikalne rozwiązanie z wbudowanymi tylko komponentami pasywnymi
  • Niewielkie koszty utrzymania
  • Wysoka niezawodność i niski koszt eksploatacji dzięki zastosowaniu komponentów pasywnych
  • Możliwa integracja monitoringu
  • Modułowa konstrukcja ułatwiająca adaptację
  • Oszczędności operacyjne przy zmniejszonych kosztach strat
  • Unikanie barier dźwiękowych w niektórych przypadkach

Rozwiązanie funkcjonalne

  • Mitigator prądu stałego jest instalowany pomiędzy położeniem neutralnym transformatora a uziemieniem.
  • Blokuje prąd stały do napięć napędowych 10, 20, 30 lub 40 V.
  • Przechodzi niezrównoważony prąd przemienny w granicach kodów sieci.
  • Prądy usterek przechodzą z nieznacznym wzrostem napięcia neutralnego.
  • Wysoka wartość DC/GIC do 100 A może przechodzić przez nieskończoność.
  • DC/GIC do 200 A może przejść przez kilka minut.
  • W przypadku przekroczenia limitów nie można bezpiecznie przejść do stanu stałego uziemienia.
Ogranicznik DC

Materiały do pobrania i odniesienia

Ulotka dotycząca mitigatora DC

Dowiedz się więcej

LYS186599_2

Transformatory

Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Izolacja i komponenty transformatorów

Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta izolacji i komponentów przekładników

Serwis transformatorów

Starzejące się aktywa, rosnące zapotrzebowanie na energię i krytyczna potrzeba unikania nieplanowanych przestojów stanowią wyzwanie dla światowych przedsiębiorstw energetycznych i zakładów przemysłowych. Portfolio usług Hitachi Energy pozwala przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym zmaksymalizować zwrot z zasobów transformatorowych poprzez zapewnienie wysokiej niezawodności, zmniejszenie kosztów cyklu życia i zapewnienie zoptymalizowanej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.