Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory konwerterów HVDC Classic

Technologia HVDC (High Voltage Direct Current) jest wykorzystywana do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości przez napowietrzne linie przesyłowe lub kable podmorskie. Jest również używany do łączenia oddzielnych systemów zasilania, w których tradycyjne połączenia prądu przemiennego (AC) nie mogą być używane. Hitachi Energy pioneered the HVDC technology and is the undisputed world leader in the HVDC field. Transmisja HVDC oferuje na przykład możliwość sterowania i niski całkowity koszt inwestycji w porównaniu z rozwiązaniami AC dla transmisji dalekiego zasięgu.

W wysokonapięciowym systemie prądu stałego (HVDC) energia elektryczna jest pobierana z jednego punktu w trójfazowym

Sieć AC, przekonwertowana na DC w stacji konwertera, przesyłana do punktu odbiorczego przez linię napowietrzną lub kabel, a następnie przekonwertowana z powrotem na AC w innej stacji konwertera i wstrzyknięta do sieci odbiorczej AC. Zazwyczaj transmisja HVDC ma moc znamionową większą niż 100 MW, a wiele z nich mieści się w zakresie 1000 - 3000 MW. Firma Hitachi Energy z powodzeniem opracowała pierwszy na świecie transformator  przekształtnikowy 1100 kV o mocy znamionowej  12 000 MW, bijąc rekord najwyższego poziomu napięcia DC w historii.

Przekładnie HVDC są wykorzystywane do przesyłania energii na duże lub bardzo duże odległości, ponieważ stają się one atrakcyjne ekonomicznie w porównaniu z konwencjonalnymi liniami AC.

Product scope

  • 80–1100 kV

Dlaczego Hitachi Energy

  • Globalny lider z 50% wszystkich projektów produkowanych przez  Hitachi Energy
  • Wydajność zwarciowa
  • 50 lat sprawdzonego doświadczenia, technologia pionierem  Hitachi Energy

 

Product image for: Transformatory konwerterów HVDC Classic