Transformatory z przesunięciem fazowym (PST)
Transformatory z przesunięciem fazowym (PST) są kluczowymi elementami w bieżących wysiłkach na rzecz poprawy wydajności sieci AC. Zwiększające się ilości przesyłanej energii doprowadzają sieci do granic możliwości, zwiększając ryzyko niestabilności sieci.
PST umożliwiają sterowanie przepływem mocy w sieci przesyłowej niezależnie od generacji. Unikanie przeciążeń i niestabilności systemu chroni linie przesyłowe i urządzenia wysokiego napięcia przed przeciążeniem termicznym, poprawia stabilność systemu przesyłowego i kontroluje przepływ mocy między różnymi sieciami dla równoległych linii napowietrznych o dużym zasięgu lub dla kabli równoległych.
PST to wysoce wyspecjalizowane urządzenia, które wymagają najnowocześniejszych umiejętności projektowania i produkcji w połączeniu z rygorystyczną kontrolą jakości. Są to wysoce złożone transformatory mocy, z większą liczbą uzwojeń i przełączników kranowych niż tradycyjne transformatory mocy i dużą liczbą połączeń między trzema fazami.
Product scope:
- Napięcie systemu do 420 kV
- Moc znamionowa do 1630 MVA
- Kąt przesunięcia 70 stopni
Dlaczego Hitachi Energy
- Firma Hitachi Energy jest pionierem technologicznym
- Centrum doskonałości - cała wiedza pod jednym dachem
- Gwarancja najniższego poziomu hałasu w branży