Wybierz swój region i język

Menu

Reaktory typu suchego

Szeroka gama produktów jest zazwyczaj dostosowywana zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dostarczana z kilku sztuk do wysokonakładowego rdzenia powietrznego i rdzenia żelaznego. Od przesunięcia fazowego do tłumienia harmonicznych, komponenty te są stosowane w wielu różnych zastosowaniach i w wielu działaniach przemysłowych.

Izolacja z żywicy odlewanej, technologia jest czasami niezbędna dla reaktorów średniego napięcia (MV) i technologii impregnacji próżniowej (VPI) do typowych zastosowań średniego i niskiego napięcia. Reaktory typu suchego firmy Hitachi Energy są podstawowymi elementami zarządzania jakością energii, redukcji strat, wyrównania kosztów i kształtowania sygnałów, co może przełożyć się na ogólną redukcję kosztów dla wyposażonych aplikacji.

 

Product scope:

  • Szeroki zakres mocy znamionowej, od 1 kVAr do kilku MVAr 
  • Jednofazowe lub trójfazowe 
  • Do napięć do 36 kV 
  • Specjalna konstrukcja do zastosowań o wysokiej częstotliwości (do 25 kHz) 
  • Z różnymi rodzajami chłodzenia: AN (powietrze naturalne), AF (powietrze wymuszone) lub WF (woda wymuszona) 
  • Do każdego rodzaju obudowy

Dlaczego Hitachi Energy

  • Szacunek dla ludzi i mienia
  • Elastyczność dostosowana do wymagań klienta
  • Wszechstronne opcje wykorzystania
  • Potężna inżynieria i projekt  Hitachi Energy