Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory WindSTAR™

Transformatory  napełnione cieczą WindSTAR™ firmy Hitachi Energy są idealnymi rozwiązaniami do stałych i pływających zastosowań morskiej energetyki wiatrowej. Ich niezawodna, energooszczędna i kompaktowa konstrukcja doskonale nadaje się do instalacji w wieżach turbin wiatrowych lub gondoliach.

Ponieważ wielkość turbiny wzrasta na morzu (8 MW i więcej), transformatory turbinowe muszą pozostać kompaktowe i lekkie przy minimalnej powierzchni, jednocześnie spełniając specyficzne potrzeby aplikacji, ograniczenia mechaniczne i koszty.

W oparciu o ustanowione rozwiązanie klasy 36 kV dla dużych turbin morskich,  firma Hitachi Energy opracowała transformator, który jest w stanie zwiększyć napięcie przy rekordzie światowym 66 kV i spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania elektryczne i mechaniczne. Dzięki transformatorowi  WindSTAR™, Hitachi Energy wprowadza skokową zmianę w skali mocy i napięcia.

Product scope

  • Dostępne dla klasy 36 i 72,5 kV
  • Dostępne dla mocy znamionowej większej niż 7 MVA
  • Dostępne dla 50 Hz i 60 Hz
  • Dostępne dla rynków IEC i ANSI

Korzyści

  • Ochrona przed wibracjami i zwarciem 
  • Modułowa konstrukcja na każde życzenie klienta
  • Stworzone z myślą o trwałości w środowisku mgły solnej
  • Przyjazna dla środowiska i bezpieczna dla ognia ciecz izolacyjna estrowa
  • Materiał izolacyjny do wysokich temperatur

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Wiodący na świecie producent transformatorów turbin wiatrowych 66 kV do najpotężniejszych morskich turbin wiatrowych na świecie
  • Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie odporne na nagłe obciążenia zmienne i typowe ekstremalne zdarzenia środowiskowe w warunkach morskich
  • Transformatory  turbinowe Hitachi Energy zostały specjalnie zaprojektowane, aby spełnić specyficzne potrzeby aplikacji
  •  Sprawdzona konstrukcja TrafoStar™ firmy Hitachi Energy stosowana w morskich turbinach wiatrowych o mocy 10 MW i większej
  • Szacowana liczba zainstalowanych urządzeń na całym świecie to ponad 1000 sztuk
  • Kluczowy aktor w międzynarodowej publikacji standardów technicznych i w czołówce opracowywania nowych wymagań dla transformatorów
  • Specjalistyczny zespół serwisowy ds. interwencji morskich

Dowiedz się więcej

WindSTAR™ dla nowej generacji morskich turbin wiatrowych

Part of categoryPress Release

Hitachi Energy wygrywa znaczącą umowę zakupu transformatorów wiatrowych na morzu

10-09-2020 | 4 min read
Part of categoryPress Release

Transformatory WindSTAR™ do morskiej farmy wiatrowej MHI Vestas w Wielkiej Brytanii

16-02-2020 | 4 min read

Powiązana oferta

Transformers for Wind Energy

Transformatory suche

LYS186599_2

Transformatory

power plant engineer for substation

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą