Ocena stanu TXLife

W szybko zmieniającym się środowisku zarządzający aktywami muszą nadążać za przeszłymi wyzwaniami, aby produkować, przesyłać, dystrybuować i dostarczać energię elektryczną w niezawodny sposób. Starzejące się zasoby, rosnące zapotrzebowanie na energię i potrzeba dostarczania bez nieplanowanych przestojów to niektóre z wyzwań, przed którymi stoją dziś przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i przemysł na całym świecie.

Rozwiązanie tych problemów oznacza, że potrzebne są nowe rozwiązania w celu utrzymania zainstalowanej bazy zasobów, a także podczas odnawiania, naprawy lub modernizacji starszych  transformatorów. Od końca lat 90. firma Hitachi Energy oferuje  modułowe, trzyetapowe podejście do programu konserwacji  opartej na stanie lub konserwacji zorientowanej na niezawodność:

Krok 1. Badanie przesiewowe floty :Szybkie skanowanie dużej populacji (od 20 do 200 jednostek) gromadzi łatwo dostępne dane, takie jak dane z tabliczki znamionowej jednostki, dane dotyczące oleju i rozpuszczonego gazu w oleju, profil obciążenia, historia jednostki i jednostki siostrzane.

Krok 2. Ocena stanu: Na tym etapie eksperci ds. projektowania transformatorów koncentrują się na mniejszej liczbie jednostek (od 10 do 20) zidentyfikowanych w etapie 1. Używają nowoczesnych zasad projektowania i narzędzi do oceny oryginalnego projektu. Zaawansowane testy diagnostyczne są przeprowadzane w celu oceny każdej z głównych właściwości transformatora w ustrukturyzowany sposób. Ocena ta prowadzi do oszacowania ryzyka awarii każdego transformatora i określa plany działania w celu poprawy niezawodności każdej jednostki.

Krok 3. Wiedza specjalistyczna : Liczba jednostek do dalszej analizy jest zazwyczaj ograniczona do dwóch lub trzech z populacji 100 jednostek. Ten trzeci moduł procesu oceny dostarcza dokładnych informacji dotyczących przeciążenia transformatorów, zwiększenia ich wydajności (wzrost mocy lub napięcia) lub wydłużenia ich żywotności.

Nasza oferta serwisowa ocenia stan eksploatacyjny transformatorów, przedstawia zalecenia dotyczące łagodzenia ryzyka i poprawy wydajności starzejącego się sprzętu w celu spełnienia ewentualnych nowych wymagań. Zapewnia również najnowocześniejsze informacje na temat rozwiązań do monitorowania online, konserwacji i opcji naprawy, które mają być stosowane w celu zapewnienia niezawodnych warunków pracy.

 

Dlaczego Hitachi Energy

  • Dzięki naszemu programowi konserwacji opartej na stanie można zoptymalizować koszty konserwacji, jednocześnie uzyskując wysoce niezawodne dostarczanie energii.
  • Korzystając z programu zarządzania dojrzałymi transformatorami (MTMP™), wyodrębnia się jednostki zagrożone awarią oraz jednostki wymagające dalszej uwagi i działań.
  • Dzięki kontroli, wydatki inwestycyjne mogą być kierowane do jednostek najbardziej potrzebujących, a plan inwestycyjny może być oceniany pod kątem różnych opcji usług we wcześniej ustalonym przedziale czasowym (np. od 2012 do 2042 r.).

 

Engineering and Consulting Services

Zakres prac

Dojrzały program zarządzania transformerami (Mature Transformer Management Program™, MTMP™)
Podstawowe testy diagnostyczne

Kontrola wzrokowa, standardowy test oleju (SOT), analiza rozpuszczonego gazu (DGA), analiza furanowa, polichlorowany bifenyl (PCB), siarczek miedzi (Cu2S), testy standardowe i specjalne

 

Zaawansowane testy diagnostyczne
TrafoSiteTesting™

Testy wysokonapięciowe, w tym testy stosowane i indukowane z pomiarem częściowego wyładowania na miejscu.

Więcej informacji na  temat TrafoSiteTesting™ można znaleźć pod poniższymi linkami:

TXLife — pakiet diagnostyki tulei

Powiązane produkty

Kontrola i diagnostyka
Hitachi Energy wydłuża żywotność transformatorów.
APM Edge
APM Edge is an on-premise, standalone asset performance management (APM) software, a subset of the larger Hitachi Energy digital enterprise APM software.
Dowiedz się więcej

24/7/365

Nasze globalne zespoły serwisowe są do Twojej dyspozycji w każdej chwili!

Dowiedz się więcej

Serwis transformatorów
Starzejące się aktywa, rosnące zapotrzebowanie na energię i krytyczna potrzeba unikania nieplanowanych przestojów stanowią wyzwanie dla światowych przedsiębiorstw energetycznych i zakładów przemysłowych. Portfolio usług Hitachi Energy pozwala przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym zmaksymalizować zwrot z zasobów transformatorowych poprzez zapewnienie wysokiej niezawodności, zmniejszenie kosztów cyklu życia i zapewnienie zoptymalizowanej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.
LYS186599_2
Transformatory
Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.
Izolacja i komponenty transformatorów
Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta izolacji i komponentów przekładników