Öka drifttillgängligheten, säkerheten och flexibiliteten i alla typer av kraftverk runt om i världen
Hitachi Energy har varit ledande inom konstruktion och tillverkning av GCB:er sedan 1954, med fler än 8 000 leveranser i fler än 100 länder. Vi erbjuder den bredaste och modernaste portföljen av GCB:er inom SF6-teknik inom en rad kortslutningsklassningar från 63 kA till 300 kA och kontinuerliga strömmar från 6 300 A till över 50 000 A för att möta efterfrågan på alla typer av kraftverk runt om i världen samt synkrona kompensatorapplikationer.
GCB:er ökar skyddet för viktig utrustning som generatorer och krafttransformatorer, säkerställer kraftverkens tillgänglighet, förenklar driftsprocedurer och minskar kostnaderna. Våra GCB:er tillverkas i Schweiz. Vi erbjuder unika funktioner som lean manufacturing för kortast leveranstid och möjligheten att delta i leveranstest i fabrik (FAT) personligen eller på distans med hjälp av fjärrleveranstest (RFAT) från vilken plats som helst med tillgång till internetanslutning.
Vårt erbjudande
- Produkter
- Tillbehör
- Komponenter och service
Förbättra kraftverkets tillgänglighet
Portfölj med generatoreffektbrytare
Länkar och hämtningsbara filer
- Webbinarier
- Kundberättelser
- Whitepapers