Wybierz swój region i język

Menu

Aktywny filtr harmonicznych PQactiF

Większa elastyczność i modułowość dla lepszej jakości zasilania

Aktywny filtr harmonicznych PQactiF firmy Hitachi Energy to modułowe, elastyczne i wydajne rozwiązanie problemów związanych z „zanieczyszczaczami” w nowoczesnych sieciach energetycznych, takich jak harmoniczne, niski współczynnik mocy i asymetrie.

PQactiF  chroni krytyczne aplikacje przemysłowe, mieszkaniowe i komercyjne, rozwiązując trudne problemy z jakością zasilania dla wszystkich typów aplikacji i klientów na całym świecie. PQactiF  ma zaawansowane funkcje, takie jak aktywne filtrowanie harmonicznych, kompensacja mocy biernej, równoważenie obciążenia i ulepszone możliwości komunikacyjne, jako  kompleksowe rozwiązanie  do zarządzania jakością zasilania. PQactiF  pomaga w zapewnieniu zgodności instalacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości energii poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia harmonicznego, asymetrii obciążenia i mocy biernej.

PQactiF  jest dostępny w szerokim zakresie ocen, aby służyć szerokiej gamie zastosowań konsumenckich. Jego modułowa konstrukcja pozwala na elastyczność w instalacji i integracji. Nieodłączna, energooszczędna konstrukcja, w połączeniu z funkcją zdalnego dostępu przez Wi-Fi i opcjonalnym przyjaznym dla użytkownika graficznym interfejsem użytkownika, sprawiają, że  PQactiF jest wysoce preferowanym rozwiązaniem dla wszystkich segmentów odbiorców energii elektrycznej, integratorów systemów i producentów OEM.

Zastosowania

  • Wszystkie rodzaje instalacji przemysłowych
  • Obiekty infrastrukturalne, takie jak parki firmowe, hotele lub magazyny danych
  • Integracja OEM, np. aby pakiety napędów były zgodne z normami harmonicznymi w opłacalny sposób


Dlaczego Hitachi Energy?

  • Ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie rozwiązań do aktywnego filtrowania
  • Zgodność ze standardami i normami sieci
  • Integracja funkcji równoważenia obciążenia, kompensacji współczynnika mocy i filtrowania harmonicznych w jednym pakiecie.
  • Przydatność dla większości segmentów, takich jak segmenty komercyjne i infrastrukturalne, spożywcze, wodne, transportowe itp.
  • Rozwiązania zarówno dla użytkowników końcowych, jak i integratorów
  • Wysoka efektywność energetyczna
  • Wsparcie w zakresie przekazywania do eksploatacji i rozwiązywania problemów na całym świecie
Product image for: Aktywny filtr harmonicznych PQactiF

Dowiedz się więcej

PQactiF – kompaktowe, modułowe i elastyczne rozwiązanie do pokonywania wyzwań związanych z jakością zasilania

Video