Przyspieszenie przejścia do przyszłości energetycznej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla
EconiQ, nasza ekologicznie wydajna oferta dla zrównoważonego rozwoju, wykorzystuje przełomową technologię, która nie zawiera sześciofluorku siarki (SF6), co udowodniono, że znacznie zmniejsza ślad węglowy w całym cyklu życia produktu.
Oferta rozwiązań wysokonapięciowych EconiQ pokazuje skalowalność naszej technologii, umożliwiając klientom i branży szybkie przejście na rozwiązania przyjazne dla środowiska. Teraz bardziej niż kiedykolwiek pionierskie technologie, takie jak EconiQ, są potrzebne na drodze do zrównoważonej przyszłości energetycznej.
Plan działania dla oferty produktów wysokonapięciowych EconiQ
Nasza oferta
Najczęściej zadawane pytania
EconiQ to ekologiczna linia produktów, usług i rozwiązań Hitachi Energy dla zrównoważonego rozwoju, w której udowodniono, że produkty, usługi i rozwiązania są wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Przyczynia się do zrównoważonej przyszłości energetycznej i przyspiesza transformację energetyczną.
Portfolio produktów wysokonapięciowych EconiQ eliminuje heksafluorek siarki (SF6) dzięki niezawodnym i skalowalnym rozwiązaniom o najniższym śladzie węglowym. Produkty EconiQ zachowują ten sam rozmiar i są równie niezawodne jak konwencjonalny odpowiednik SF6, a jednocześnie znacznie zmniejszają swój ślad węglowy w całym cyklu życia produktu.
Firma Hitachi Energy wykorzystuje różnorodne eko-wydajne mieszaniny gazów jako alternatywę dla SF6 w swojej ofercie produktów wysokonapięciowych. W najprostszej postaci mieszanina gazów jest po prostu połączeniem dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2). Do kompaktowej rozdzielnicy metalowej dodajemy niewielki procent fluoronitriolu, który pomaga jeszcze bardziej zwiększyć możliwości wytrzymywania. Wszystkie stosowane przez nas mieszaniny gazów praktycznie eliminują potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) gazu izolacyjnego w porównaniu z SF6 i pomagają osiągnąć minimalny ślad węglowy produktu EconiQ w całym cyklu życia produktu. Mieszanina gazowa ma następujące zalety:
- Dzięki temu urządzenia wysokonapięciowe zachowują taką samą zwartość jak SF6.
- Drastyczny spadek do najniższego możliwego śladu węglowego: GWP gazu SF6 jest wyeliminowany, a rozmiar i waga sprzętu pozostają takie same – wszystko przy zachowaniu identycznych parametrów i parametrów znamionowych i niezawodności jak w przypadku konwencjonalnej rozdzielnicy SF6, w tym przełączania baterii kondensatorów i cewek indukcyjnych
- Skalowalność do każdego wymaganego napięcia
- Standaryzowane praktyki obsługi gazu i szkolenia podobne do SF6, zapewniające płynne i bezproblemowe przejście na nowy sprzęt
- Powszechna akceptacja w całej branży, prowadząca do wyższych korzyści skali dla sprzętu pomocniczego i pozytywnej synergii sieciowej
Produkty EconiQ są testowane zgodnie z tymi samymi normami i mają taką samą wydajność jak produkty SF6 o jednakowej klasyfikacji. Każdy produkt musi przejść rygorystyczne testy typu, a każda jednostka produkcyjna przechodzi fabryczny test odbiorczy. To, co wyróżnia produkty EconiQ, to doskonała wydajność środowiskowa. Udowodniono, że portfolio wysokonapięciowych produktów EconiQ nie zawiera SF6, co pozwala na zmniejszenie o ponad połowę emisji równoważnika CO2 w całym cyklu życia. Firma Hitachi Energy opracowuje ekologiczne technologie od ponad 10 lat i ma najdłuższe doświadczenie w pracy z alternatywami SF6 na rynku.
Nowy EconiQ GIS wykorzystuje przełomową alternatywną mieszaninę gazów izolacyjnych, która znacznie zmniejsza ślad węglowy w porównaniu z SF6. Zbudowany na sprawdzonej konstrukcji Hitachi Energy, EconiQ GIS zachowuje ten sam rozmiar i jest równie niezawodny jak konwencjonalne rozwiązanie oparte na SF6.