Wybierz swój region i język

Menu

Precyzyjnie sterowane przełączanie wyłączników wysokonapięciowych dla lepszej stabilności sieci

Switchsync PWC600 jest zaawansowanym sterownikiem typu point-on-wave zaprojektowanym z myślą o precyzyjnym kontrolowanym przełączaniu wyłączników wysokonapięciowych. Zmniejsza stany nieustalone, poprawia jakość zasilania, chroni aktywa i poprawia wydajność sieci.

Przełącznik PWC600, przeznaczony do jednobiegunowych wyłączników automatycznych, steruje każdym biegunem niezależnie, aby działać w optymalnym punkcie na fali, minimalizując obciążenie, wyłącznik i system zasilania. To sprawdzone w praktyce rozwiązanie przełączające integruje inteligentne algorytmy sterowania z zaawansowanymi protokołami komunikacyjnymi, zapewniając niezawodną wydajność w nowoczesnych podstacjach cyfrowych.

Wyłączniki wysokonapięciowe Hitachi Energy są dobrze przystosowane do kontrolowanego przełączania, charakteryzują się stałym czasem pracy oraz stromymi i stabilnymi dynamicznymi charakterystykami wytrzymywanymi przez dielektryk.

Zastosowanie

  • Kontrolowane przełączanie zespołów kondensatorów, reaktorów bocznikowych, transformatorów, nieskompensowanych i skompensowanych kabli i linii w celu zminimalizowania przejściowych zmian przełączania.

  • Przeznaczony do jednobiegunowych wyłączników automatycznych z niezależnym sterowaniem biegunami.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne na temat Switchsync PWC600 , zapoznaj się z  powiązanymizasobami

Switchsync® PWC600

Warianty produktów

Najnowszy Switchsync PWC600 jest dostępny w czterech różnych wariantach, z których każdy jest dostosowany do konkretnych aplikacji przełączających.
 

Zastosowanie kontrolowanego przełączania  PWC600-M  PWC600-HT  PWC600-HL  PWC600-HLT 
Zespół kondensatora 
Reaktor bocznikowy 
Transformator mocy (elementy dynamiczne z obliczaniem strumienia szczątkowego)     
Transformator mocy (stałe cele z blokadą strumienia resztkowego) 
Kabel zasilający 
Linia transmisyjna (obszary dynamiczne podczas automatycznego załączenia)    
  • Zmniejszyć zużycie elektryczne i prawdopodobieństwo uszkodzenia ponownego zapłonu wyłącznika.

  • Zapobiegać uciążliwemu wyzwalaniu urządzeń podłączonych do sieci z powodu wysokich prądów rozruchowych lub zniekształceń napięcia sieci.

  • Zapobiegać narażeniu wyłączników i urządzeń zasilających na nadmierne przepięcia przełączania, a tym samym na uszkodzenia izolacji.

  • Znacząco zmniejszyć erozję styków w wyłącznikach generatorowych, a tym samym zoptymalizować koszty cyklu życia. 

  • Poprawa jakości zasilania i stabilności sieci.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Ponad 35-letnie doświadczenie techniczne z tysiącami kontrolerów Switchsync dostarczanych na całym świecie

  • Łączy kontroler i wyłącznik w celu rozwiązania złożonych problemów związanych z przełączaniem

  • Wspierane przez lokalnych i globalnych ekspertów na wszystkich etapach projektu

Zasoby