RED670 — Zabezpieczenie różnicowe linii przekładni
Inteligentne urządzenie elektroniczne RED670 (IED) jest przeznaczone do ochrony, monitorowania i kontroli linii napowietrznych i kabli. Ponadto IED jest w stanie obsługiwać podajniki transformatorów, agregaty prądotwórcze i transformatorowe.
Najważniejsze informacje
- Idealne do nowych i modernizowanych instalacji
- Możliwość dostosowania do specyficznych wymagań systemu zasilania
- Szeroka funkcjonalność i możliwości rozbudowy sprzętu
- Szczegóły produktu
- Zasoby
Przegląd
IED RED670 są dostarczane wstępnie skonfigurowane, przetestowane pod kątem typu i ustawione z domyślnymi parametrami dla szybkiego i wydajnego uruchomienia. Te IED są wyposażone w pełną funkcjonalność dostosowaną do układu jednobiegunowego lub wielowyłącznikowego z wyłączeniem jedno- lub trójfazowym. W razie potrzeby można je również łatwo dostosować do specyficznych wymagań systemu zasilania. Szeroki zakres zastosowań sprawia, że te IED są doskonałym wyborem zarówno dla nowych, jak i modernizowanych instalacji.
IED RED670 są wyposażone w separowaną fazowo ochronę różnicową z doskonałą czułością dla usterek o wysokiej rezystancji i bezpieczny wybór fazy dla maksymalnie pięciu zacisków linii. W strefie chronionej mogą znajdować się transformatory mocy z dwoma lub trzema uzwojeniami.
Zapewnia szeroką funkcjonalność z możliwościami konfiguracji i rozszerzalnym sprzętem, aby spełnić określone wymagania.
Dla maksymalnej niezawodności systemu zasilania
Zabezpieczenie różnicowe linii RED670 IED należy do rodziny produktów do ochrony i sterowania Relion. Rodzina produktów Relion oferuje najszerszą gamę produktów do ochrony, sterowania, pomiaru i nadzoru systemów zasilania. Aby zapewnić interoperacyjne i przyszłościowe rozwiązania, produkty Relion zostały zaprojektowane w celu wdrożenia podstawowych wartości normy IEC 61850. Dzięki najnowocześniejszej technologii firmy Hitachi Energy, globalnej wiedzy o zastosowaniach i doświadczonej sieci wsparcia możesz mieć pewność, że Twój system działa niezawodnie w każdej sytuacji.