Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory rozdzielcze montowane na podkładce

Zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach użyteczności publicznej i przemysłowych, nasze montowane na natywkach transformatory rozdzielcze łączą elegancką, niskoprofilową estetykę z bezkompromisowym bezpieczeństwem i trwałością. Zaprojektowane z myślą o ochronie przed manipulacją i wytrzymują trudne warunki, zapewniając maksymalną ochronę bez zwracania uwagi.

Te zbudowane z myślą o niezawodności i wszechstronności transformatory bezproblemowo dostosowują się do szerokiej gamy zastosowań – od infrastruktury miejskiej po zdalne instalacje. Dzięki elastycznym opcjom konfiguracji umożliwiają inżynierom i planistom spełnienie unikalnych wymagań projektowych przy jednoczesnym zachowaniu doskonałości operacyjnej. 

Product scope:

Transformatory jednofazowe montowane na podkładce Transformatory trójfazowe montowane na podkładce
  • do 250 kVA
  • Wysokie napięcie: do 34,5 kV, 150 kV BIL
  • Niskie napięcie: 480/240 V i niższe, 30 kV BIL
  • Dostępne płyny: oleje mineralne i płyny estrowe
  • Zazwyczaj instalowane w obiektach mieszkalnych
  • Od 45 kVA do 15 000 kVA
  • Wysokie napięcie: 5 kV do 46 kV
  • Niskie napięcie: Od 120 V do 25 kV
  • Dostępne płyny: oleje mineralne i płyny estrowe
  • Dostępne są konstrukcje step-down i step-up
  • Dostępne wersje z 2 i 3 naciągiem
  • Nadaje się do centrów handlowych, apartamentów, budynków biurowych, szkół i lokalizacji przemysłowych. Globalne listy UL i FM.

Dlaczego warto wybrać Hitachi Energy dla transformatorów rozdzielczych mocowanych na podkładce

Największa na świecie baza zainstalowanych transformatorów rozdzielczych i trakcyjnych

Globalny zasięg i łańcuch dostaw zapewniają naszym klientom bezproblemowe wsparcie i niezawodne możliwości tworzenia kopii zapasowych

Nieustanne inwestycje w badania i rozwój transformatorów rozdzielczych i trakcyjnych

Zaangażowanie w bezpieczeństwo, jakość i zrównoważony rozwój w każdym produkcie i rozwiązaniu

Najbardziej kompleksowa oferta transformatorów w branży, z transformatorami spełniającymi globalne i regionalne/lokalne standardy dla każdej aplikacji

Powiązana oferta

Transformatory rozdzielcze typu suchego

Dowiedz się więcej

Distribution Transformers Panels

Transformatory rozdzielcze

LYS186599_2

Transformatory