Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory typu Shell

Transformatory o  dużej mocy typu Shell  zazwyczaj wykorzystują więcej stali elektrycznej do rdzenia, są bardziej odporne na zwarcia w systemach przesyłowych i są często stosowane w zastosowaniach przemysłowych.

W przypadku transformatorów tworzonych w powłoce, pierwotne i wtórne znajdują się na jednej nodze i są otoczone rdzeniem.

Product scope:

  • Moc znamionowa: do 1300 MVA
  • Napięcie pierwotne: do 765 kV
  • Jedno- lub trójfazowe

Dlaczego Hitachi Energy

  • Kompaktowa konstrukcja spełniająca ograniczenia transportowe, w tym możliwość transportu w stanie spoczynku.
  • Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna i naturalna odporność na zdarzenia zwarciowe i przyspieszenia transportowe.
  • Jako pionier technologii firma Hitachi Energy ma elastyczność w zakresie elektrycznego i mechanicznego dopasowywania istniejących urządzeń, co czyni ją najlepszą opcją do wymiany transformatorów, spełniania wymagań dotyczących wymiarów i połączeń oraz impedancji, nawet tych o niskiej impedancji, wysokiej impedancji do uzwojenia trzeciorzędowego i pracy układania.

 

Product image for: Transformatory typu Shell