Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory z napędem o zmiennej prędkości (VSD)

Dostępne w wersji suchej lub wypełnionej cieczą

Napędy o zmiennej prędkości są używane do sterowania prędkością obrotową silników elektronicznych w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zazwyczaj są to pompy, wentylatory, sprężarki, przenośniki taśmowe, walcownie, maszyny papiernicze i niezliczona ilość różnych maszyn używanych w produkcji i innych branżach. VSD są również stosowane w energetyce i ekspanderach gazowych.

 

Product scope

  • Niskie napięcia VSD wynoszą zazwyczaj od 200 do 4000 kVA dla transformatorów dwuzwojowych
  • Niskie napięcia VSD wynoszą zazwyczaj od 160 do 5000 kVA dla transformatorów trójnakręcowych
  • Zakres mocy dla napędów SN wynosi zazwyczaj 500 kVA - 40 MVA

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Udowodniona historia ponad 6000 jednostek wyprodukowanych w ciągu ostatnich 30 lat
  • Wspólne narzędzia projektowe dla wszystkich rodzajów dostawców napędów
  • Kompaktowe i niskociężkie transformatory w pełni spełniają wymagania klientów
  • Transformatory z certyfikatem Ex dla przemysłu w razie potrzeby (przemysł naftowy i gazowy)