Poprzez usługi implementacji EconiQ™ firma Hitachi Energy stworzyła dostosowany do potrzeb program, który pomaga klientom analizować wpływ konserwacji sieci energetycznej oraz działań projektowych na środowisko, określając konkretne działania mające na celu zmniejszenie tego wpływu i kompensując pozostałe emisje.
Nie tylko wspólne rozwiązywanie problemu związanego z energią.
Nasze usługi wdrażania EconiQ zapewniają szczegółowe mapowanie wszystkich emisji ekwiwalentu CO2 w ramach usług i działań projektowych, zwiększając świadomość i optymalizując realizację, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko lub nawet go uniknąć, a także kompensując pozostały ślad.
Trzy kroki do bardziej ekologicznego cyklu życia systemu zasilania
Dzięki usługom implementacji EconiQ można zmniejszyć wpływ działań związanych z wykonywaniem konserwacji na środowisko poprzez trzy kluczowe metody: obliczenie wpływu, ograniczenie go w jak największym stopniu i zrekompensowanie pozostałej emisji.
-
Dostępność
-
Przewidywalność
-
Wydajność energetyczna
-
Ekorozwój
Aby zapewnić ciągłość produkcji i strumieni przychodów, należy przejść na operacje bez emisji CO2 lub o obniżonej emisji przy zachowaniu takiej samej lub wyższej dostępności zakładów produkcyjnych. Jednym z kluczowych czynników jest stabilność i dostępność systemu zasilania, który dostarcza energię do procesu produkcji.
Zastosowania |
Obszary usług konsultingowych |
|---|---|
|
|
Strategiczny partner ekologicznej transformacji
Hitachi Energy Power Consulting oferuje pełen zakres usług, od planowania do działalności operacyjnej, pomagając klientom w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju operacyjnego i środowiskowego.
Usługi konsultacyjne EconiQ poparte ocenami cyklu życia
Informacje o ocenach cyklu życia:
- To metoda ilościowego określenia wpływu na środowisko, np. w tonach ekwiwalentu CO2 (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) usługi, produktu lub systemu
- Obejmuje cały cykl życia – od ekstrakcji materiałów, przez produkcję, użytkowanie lub eksploatację, po zakończenie okresu eksploatacji
- Pokazuje, która faza i materiały mają największy wpływ na środowisko
- Stanowi podstawę ulepszeń i porównań
Methodology
Definicja
Ocena cyklu życia to holistyczny i oparty na nauce proces, który określa ilościowo wpływ na środowisko, tj. w tonach ekwiwalentów CO2 , produktu lub systemu, przez cały cykl życia, od pozyskiwania surowców po produkcję, użytkowanie i utylizację.
Standardy
W ciągu ostatnich kilku dekad producenci i konsumenci dostrzegli negatywny wpływ swoich procesów, produktów lub działań na środowisko naturalne. W związku z tym opracowano odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
● ISO 14001 – zarządzanie środowiskiem
● ISO 14040/14044 – ocena cyklu życia
● Deklaracja środowiskowa produktu
● ISO 50001 – systemy zarządzania energią
Metodologia
Na podstawie tych standardów w ramach oceny cyklu życia identyfikuje się, określa ilościowo i ocenia źródła wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu. Ocena cyklu życia pomaga ustalić priorytety wprowadzania ulepszeń w zakresie naszego wpływu na środowisko.
● Definicja systemu
● Gromadzenie danych
● Modelowanie i interpretacja
● Dyskusja i raporty
Historie sukcesu klientów
Skontaktuj się z nami
Skontaktujemy się z Tobą po przesłaniu zgłoszenia.