Överföringsluftledningar för HVDC

Många klassiska HVDC system använder luftledningar för överföring. I de flesta fallen sker detta på grund av mycket hög spänning och långa avstånd, cirka 600 km eller mer, vanligtvis från avlägsna kraftproducerande fördelningsstationer.

HVDC  är väl lämpat för sådana applikationer, eftersom kostnaden är lägre än den skulle vara för liknande vs-överföringar. En likströmsledning behöver endast två huvudledare, medan en växelströmsledning behöver tre, och likströmsförlusterna är lägre. HVDC omvandlarstationer kostar mer än fördelningsstationer med växelströmspoler, så ett visst avstånd krävs för att ett HVDC system ska vara ekonomiskt meningsfullt.

HVDC tillämpningar med långa avstånd som använder luftledningar finns runt om i världen, i USA, Kanada, Brasilien, Kina och Indien.

Figuren nedan jämför kraftöverföringen Three Gorges-Shanghai som ett växelströms- och ett likströmsbaserat överföringssystem. Den översta linjen visar två 3 000 MW HVDC-ledningar, jämfört med de fem 500 kV växelströmsledningar (nedan) som skulle ha behövts om växelströmsöverföring hade valts för att leverera samma mängd ström. HVDC överföringssystem har mycket mindre fotavtryck än växelströmssystem.

hvdc overhead transmission lines

Söker du efter något speciellt?

Vårt säljteam kommer att kontakta dig