Paryż, Francja / Zurych, Szwajcaria, 27 sierpnia 2024 – Hitachi Energy wzywa do podjęcia natychmiastowych działań w kierunku rozbudowy globalnych sieci energetycznych, ograniczenia „wąskich gardeł” w przyłączeniach i przyspieszenia transformacji energetycznej poprzez zwiększenie wdrażania innowacyjnych technologii energoelektronicznych.
W kolejkach do przyłączenia do sieci oczekują obecnie projekty związane z odnawialnymi źródłami energii o mocy 3 000 gigawatów (GW), co odpowiada pięciokrotności mocy fotowoltaicznych i wiatrowych oddanych do użytku w 2022 r. Szacuje się, że do 2040 r. należy wybudować lub zmodernizować 80 mln km sieci, co wymaga podwojenia do 2030 r. inwestycji w infrastrukturę sieciową do ponad 600 mld USD rocznie (IEA).
Rosnąca penetracja odnawialnych źródeł energii, decentralizacja wytwarzania energii oraz elektryfikacja i dekarbonizacja tradycyjnych gałęzi przemysłu opartych na paliwach kopalnych tworzą trudne środowiska operacyjne dla systemów elektroenergetycznych. Ze względu na bardziej zmienne przepływy mocy, mniejszą inercję i przewidywalność, do wspierania zdalnego zrównoważonego wytwarzania energii wymagane są coraz bardziej kontrolowalne połączenia międzysystemowe i zielone korytarze energetyczne, bezpośrednio zasilające miasta. Inercja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ogólnej stabilności sieci.
Aby rozwiązać te kwestie i zaspokoić potrzeby szybko ewoluującego systemu energetycznego, Hitachi Energy prezentuje dziś na paryskiej sesji CIGRE 2024 Grid-enSure™ - portfolio w pełni zintegrowanych rozwiązań, które pomagają zwiększyć elastyczność, odporność i stabilność sieci w kierunku przyspieszenia zrównoważonej transformacji energetycznej.
Grid-enSure wnosi nowe holistyczne podejście do projektowania, planowania i obsługi obecnych i przyszłych systemów elektroenergetycznych. Portfolio opiera się na rozległych usługach doradczych i konsultingowych Hitachi Energy w zakresie rozwoju i modernizacji sieci, wewnętrznym spersonalizowanym łańcuchu wartości dla energoelektroniki i zaawansowanych systemów sterowania, a także bogatej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania systemów zasilania i sterowania.
Usługi konsultingowe Hitachi Energy pomagają również klientom zrozumieć przyszłe wyzwania i odpowiednie rozwiązania Grid-enSure, aby im sprostać. Technologie te łączą istniejące i przyszłe rozwiązania energoelektroniczne Hitachi Energy, takie jak technologia przesyłu prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC), kompensatory statyczne (STATCOM i Enhanced STATCOM), statyczne przetwornice częstotliwości (SFC), technologie z zakresu prądu stałego średniego napięcia (MVDC), rozwiązania w obszarze magazynowania energii i technologie półprzewodnikowe.
– Znajdujemy się w decydującym momencie transformacji energetycznej. Przy bezprecedensowym poziomie przyłączania źródeł energii odnawialnej na całym świecie, musimy ponownie rozważyć sposób projektowania, planowania i obsługi systemów elektroenergetycznych, aby wspierać szybkie tempo transformacji energetycznej - powiedział Niklas Persson, dyrektor zarządzający biznesu Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy. – Same tradycyjne rozwiązania w zakresie technologii zasilania nie są w stanie zapewnić niezbędnej szybkości i funkcjonalności, których wymagają sieci zasilane energią odnawialną, dlatego potrzebne jest bardziej holistyczne podejście.
Rozwiązania energoelektroniczne Grid-enSure obejmują zaawansowaną technologię półprzewodnikową - w całości produkowaną we własnym zakresie - umożliwiającą szybką i bezpieczną konwersję i kontrolę przepływów energii, dzięki wyższej gęstości mocy i optymalnej częstotliwości przełączania.
– Najnowocześniejsze systemy sterowania zapewniają mikrosekundową reakcję na potrzeby sieci, gwarantując wymaganą elastyczność dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania, takim jak formowanie sieci, syntetyczna inercja, szybka reakcja częstotliwościowa, kontrola napięcia, interoperacyjność i wiele innych. Dzięki temu portfolio Grid-enSure znajdzie się w samym sercu transformacji systemu elektroenergetycznego - powiedziała Inés Romero, dyrektor ds. zarządzania produktami i strategią biznesu Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy.
Szacuje się, że w samym europejskim obszarze synchronicznym do 2030 r. potrzeba 450 gigawatosekund (GWs) dodatkowej energii1, aby sprostać wymaganiom inercji. W przeszłości wymóg ten był zaspokajany przez duże wirujące generatory synchroniczne i maszyny. Rozwiązania Grid-enSure firmy Hitachi Energy, takie jak Enhanced-STATCOM, magazynują energię w postaci superkondensatorów kontrolowanych przez półprzewodniki o dużej mocy, podwajając współczynnik wykorzystania energii i zmniejszając wymaganą moc zainstalowaną o 20 procent lub więcej w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami2.
Ponadto technologie takie jak HVDC, STATCOM i rozwiązania w zakresie magazynowania energii mogą pomóc w stabilizacji napięcia i częstotliwości, poprawiając niezawodność operacyjną i zmniejszając potrzebę budowy nowych elektrowni.
Inwestycje w technologie STATCOM nowej generacji na całym świecie mogą skutkować nawet o 40 procent niższą emisją CO2 w ciągu 30-letniego okresu eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi alternatywami, podczas gdy inwestycje w HVDC Light® firmy Hitachi Energy przynoszą ponad 65-procentową redukcję śladu węglowego w porównaniu z tradycyjną technologią HVDC.