Wybierz swój region i język

Menu

Moduł przełączający tyrystora Dynaswitch-L

Ultraszybkie rozwiązanie przełączające do kondensatorów niskonapięciowych

Dynaswitch-L umożliwia szybkie przełączanie kondensatorów niskiego napięcia przez tyrystory. Dzięki szybkiemu, przejściowemu przełączaniu swobodnemu zapotrzebowanie na moc bierną można szybko i dokładnie skompensować. Pomaga to zapewnić dobrą jakość zasilania w sieciach o bardzo dynamicznych obciążeniach.

Dynaswitch-L może być obsługiwany przez automatyczny sterownik współczynnika mocy, przekaźnik półprzewodnikowy lub programowalny sterownik logiczny (PLC). Możliwe jest również uruchomienie wielu modułów Dynaswitch-L w celu uzyskania większej kompensacji mocy biernej. Dzięki solidnej i bezpiecznej konstrukcji, Dynaswitch-L jest łatwy w instalacji, wymaga minimalnej konserwacji i jest kompatybilny z kondensatorami z reaktorami do detuningu lub bez

Zastosowania

Kompensacja  mocy biernej dla dynamicznych i szybkich obciążeń przełączających, np.:

  • Duże obciążenia spawalnicze/płyty rozdzielcze
  • Windy i żurawie
  • Turbiny wiatrowe
  • Maszyny o wysokiej częstotliwości przełączania, np. tartaki, wiertarki tunelowe itp.

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Długie i różnorodne doświadczenie w dziedzinie jakości energii
  • Sprawdzona technologia
  • Duży nacisk na jakość produktów i procesów
  • Solidne produkty, dostosowane do wszystkich rodzajów środowisk
  • Gwarantowane wsparcie cyklu życia dzięki rozbudowanej sieci globalnej
Product image for: Moduł przełączający tyrystora Dynaswitch-L

Krótkie dane dotyczące wydajności

Parametry

Wartość

Zakres napięcia roboczego

Od 415 V do 440 V

Częstotliwość

50 Hz

Znamionowa zdolność przeładunkowa

10 kwarów

25 kwar

50 kvar

Maksymalny prąd

20 A

50 A

100 A

Prąd wyzwalania

~10 mA (12 VDC) / ~20 mA (24 VDC)

Wymiary

156 mm x (200+50) mm + 236 mm

Waga

5 kg

Zakres temperatury otoczenia

-10 do 55°C

Ochrona

Wyzwolenie termiczne w temperaturze 80°C z automatycznym resetowaniem przy chłodzeniu

Chłodzenie

Naturalna wentylacja z radiatorami

Wskazania

Dioda LED

Akcesoria opcjonalne

Zewnętrzna jednostka sygnalizacyjna w celu rozszerzenia kontaktu bezpotencjałowego

Wentylator sterowany spustem (WŁ./WYŁ.)

Dowiedz się więcej