Firma Hitachi Energy znajduje się w czołówce transformacji energetycznej, współpracując z klientami i partnerami w celu wspierania globalnych wysiłków na rzecz zmniejszenia wpływu gazów cieplarnianych, takich jak  heksafluorek siarki (SF6).

SF6 jest normą w branży od dziesięcioleci, ale wkrótce się zmieni. Mimo że SF6 ma doskonałe właściwości izolacyjne, ma  wysoki  potencjał globalnego ocieplenia (GWP),  a zarządzanie cyklem życia wymaga starannej obsługi. ​

W 2021 r.  wprowadziliśmy na rynek nasze portfolio urządzeń wysokonapięciowych EconiQ®, aby stopniowo wycofywać się z stosowania gazu SF6 i umożliwić przemysłowi przejście na rozwiązania ekologiczne. Od tego czasu EconiQ osiągnął wiele światowych osiągnięć w technologiach wysokonapięciowych bez SF6 i staje się szeroko stosowany na wszystkich kontynentach.

Nadchodzi nowa era EconiQ. W CIGRE Session 2024 zaprezentowaliśmy dwa naprawdę kultowe dodatki EconiQ, które pokazują, w jaki sposób skalowalność naszej technologii odgrywa kluczową rolę w skutecznej eliminacji SF6.

Dołącz do nas w naszej podróży ku  przyszłości bez gazu SF6!

Pierwszy na świecie ekologiczny wyłącznik różnicowy 550 kV

Najnowsza, zrównoważona innowacja Hitachi Energy , która skaluje ekowydajną technologię do najwyższych wartości znamionowych napięcia i stanowi znaczący kamień milowy na drodze do wycofania SF6 z sieci.

                        

Przerwa w obwodzie EconiQ 420 kV

Ta przełomowa technologia jest znaczącym kamieniem milowym w branży , aby przesyłać duże ilości energii elektrycznej na duże odległości, eliminując jednocześnie znaczne ilości gazu SF6.

                        

EconiQ wyłącznik czynny zbiornika 420 kV

Najnowszy dodatek do linii wysokonapięciowej EconiQ firmy Hitachi Energy, który jest równie niezawodny jak konwencjonalne rozwiązanie i działa z eko-wydajną mieszaniną gazów, która znacznie zmniejsza wpływ na środowisko.

                        

Dowiedz się więcej

Podcast Power Pulse
Infografika | Wymiana SF6 przy wysokim napięciu
Podręcznik | Informacje techniczne dla urządzeń wysokiego napięcia z mieszaninami C4-FN
Opracowanie | Zmieniające się technologie wysokonapięciowe EconiQ w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla

Plan działania dla oferty produktów wysokonapięciowych EconiQ

Eko-wydajna oferta produktów EconiQ dla wysokiego napięcia

Poznaj kamienie milowe EconiQ firmy Hitachi Energy

Uzupełnienie uzupełniające EconiQ dla linii ELK-3, 420 kV z izolacją gazową

Wymiana SF6 w istniejącym sprzęcie wysokonapięciowym na uzupełnienie uzupełniające EconiQ

Wymiana SF6 w istniejącym sprzęcie wysokonapięciowym na uzupełnienie uzupełniające EconiQ

Uzupełnienie uzupełniające EconiQ zastępuje SF6 w zainstalowanych liniach z izolacją gazową wysokiego napięcia (GIL) eko-wydajną mieszaniną gazów w celu poprawy wydajności środowiskowej i cyklu życia urządzenia. Rozwiązanie uzupełniające jest częścią portfolio wysokonapięciowych produktów EconiQ firmy Hitachi Energy, które eliminuje SF6 dzięki skalowalnym rozwiązaniom zapewniającym najniższy ślad węglowy.

Zobacz, jak działa wypełnienie uzupełniające EconiQ

Uzupełnienie EconiQ: zrównoważone rozwiązanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych SF6

Uzupełnienie EconiQ: zrównoważone rozwiązanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych SF6

We współpracy z National Grid firma Hitachi Energy pomyślnie uruchomiła projekt pilotażowy, w ramach którego wprowadzono EconiQ retrofill – ekologiczne rozwiązanie, które zastępuje SF6 przełomową technologią, która poprawia wydajność środowiskową i żywotność.

Odkryj historię stojącą za tym kamieniem milowym

Pierwszy na świecie zamiennik SF6 z National Grid

Pierwszy na świecie zamiennik SF6 z National Grid

W pilotażowym projekcie w Richborough w Wielkiej Brytanii firmy Hitachi Energy i National Grid z powodzeniem zastąpiły SF6 w zainstalowanych liniach izolowanych gazem wysokiego napięcia (GIL) ekoekoefektywną mieszaniną gazów na bazie fluoronitrylu.

Przeczytaj historię sukcesu

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Podejmij działania już dziś, aby zapewnić płynne działanie jutro

Zarezerwuj bezpłatną konsultację już dziś