Części obrabiane skrawaniem
Niestandardowe, precyzyjne komponenty izolacyjne wykonane z kompozytów wzmacnianych włóknem
Nasze elementy izolacyjne są wykonane z żywic epoksydowych, poliestrowych lub fenolowych i są odporne na wysokie napięcia, wysokie temperatury i naprężenia mechaniczne.
Zastosowania
- Produkcja elementów izolacji elektrycznej o różnych kształtach i rozmiarach, np. wyłączników wysokiego napięcia, aparatury rozdzielczej, przekształtników mocy i transformatorów, a także przemysłu kolejowego i lotniczego
- Komponenty laminowane do zastosowań przemysłowych w małych i średnich partiach, dla których zautomatyzowane wytwarzanie przy użyciu systemów formowania wtryskowego nie jest odpowiednim rozwiązaniem
- Możliwość ponownej produkcji krytycznych komponentów izolacji w przypadku, gdy nie są one już dostępne na rynku.
Nasze technologie produkcyjne to:
- Różne maszyny CNC (do 5 osi)
- Różne prasy do produkcji płyt i profili kształtowych
- Różne prasy do formowania kompresyjnego
- Uzwojenie włókna (średnica do 0,76 m, szerokość do 2 m)
- Infuzja próżniowa / sprzęt RTM
- Piły i szlifierki
- Sprzęt do klejenia
- Sprzęt powlekający
Dlaczego Hitachi Energy?
- Pierwszy wybór do naprawy i konserwacji części wykonanych z kompozytów wzmacnianych włóknem
- Oferujemy krótkie terminy dostaw z opcją dostawy ekspresowej w razie potrzeby, ponieważ obrabiamy laminaty i formujemy części we własnej fabryce
- Szeroka gama dostępnych surowców
- Najwyższa precyzja zapewniająca dokładny i łatwy montaż części
- Odporne na odkształcenia materiały izolacyjne o doskonałych właściwościach elektrycznych, dielektrycznych, odpornych na ścieranie i termicznych, bezwonnych i wysoce odpornych na rozpuszczalniki
- Bliska współpraca Centrum Badawczego Hitachi Energy i uniwersytetów gwarantuje dostęp do najnowszych technologii i materiałów
- Cała sekwencja produkcji zespołów, od zaopatrzenia w surowce do budowy przyrządów i osprzętu po produkcję, montaż i logistykę
Specyfikacja
Materiały laminowane są dostępne zgodnie ze wspólnymi normami, takimi jak DIN EN IEC 60893, poprzedni DIN 7735 i NEMA, na przykład:
Na bazie epoksydu |
Nienasycony poliester |
Na bazie fenolu |
|
|
|
Oprócz włókien szklanych możemy również obrabiać części z włókien poliestrowych i aramidowych.
Pręty i rury są dostępne zgodnie ze wspólnymi normami, takimi jak DIN EN IEC 60893, poprzedni DIN 7735 i NEMA, na przykład:
Rurki i pręty
- EP GC 22 / Hgw 38
- GFK 201
- GFK 330
- GFK 333
Możliwe jest również zastosowanie systemów na bazie poliuretanu (PU):
- Różne rodzaje oparte na recepturach Micafil (np. Micares®)
- Dowolny poliuretan od innych dostawców
Jako materiał termoplastyczny obrabiamy (wzmocniony/niewypełniony włóknem) klasę np.:
Półkrystaliczna |
Amofor |
|
|
W przypadku szczególnych wymagań jesteśmy w stanie dostarczyć materiały na podstawie własnej formuły dostosowanej do potrzeb klienta.