Transport (lotniczy/kolejowy)
Zastosowania w przemyśle lotniczym
Nasze obrobione części mogą być wykorzystywane w transporcie, ze względu na bardzo podobne wysokie wymagania dotyczące procesu obróbki, jak w przypadku naszych materiałów izolacyjnych. Obsługujemy rynek lotniczy i kosmiczny, obrabiając komponenty do różnych typów rakiet:
- Ariane 6, Ariane 5 (ostatnie wprowadzenie na rynek miało miejsce w lipcu 2023 r.)
- Wega-C
- Atlas-V
- Vulcan
- i różne inne rodzaje.
Jeden z naszych klientów z branży lotniczej produkuje owiewki ładunkowe, a nasze obrobione laminaty są stosowane jako wsparcie dla otworów i segmentów narożnych. Do tego zastosowania wybrano klasę laminatów z włókna szklanego dla przemysłu lotniczego. Produkowane części to np.:
- Otwór wentylacyjny
- Wspornik krawędziowy
- Podwójna (różne rodzaje)
- Płytki (różne rodzaje, lewe/prawe)
Jesteśmy również w stanie produkować piankę klasy lotniczej oraz dodatkowo tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym klasy lotniczej, takie jak GF/PEI i GF/PPS.
Zastosowania w kolejnictwie
W przypadku kolei należy wziąć pod uwagę specjalne wymagania dotyczące materiałów. Norma EN 45545-2 opisuje wymagania materiałowe dla różnych poziomów zagrożenia (HL1, HL2 i HL3). Przetwarzamy materiały do zastosowań kolejowych, takie jak różne gatunki laminatów (tkane, ale także posiekane włókna, jak w SMC i BMC). Przetwarzamy również materiał Hm35 w wielu geometriach obróbki.
Nieustannie dysponujemy materiałem, który osiąga najwyższy poziom zagrożenia (HL 3).
Innym materiałem, który przetwarzamy na różne geometrie (płaskie i wygięte) dla kolei, jest Nomex® 410.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Krótki czas realizacji z ekspresową dostawą, ponieważ obrabiamy części wzorcowe we własnej fabryce
- Możliwość produkcji jednoczęściowej i dużych rozmiarów partii
- Dostępność szerokiej gamy surowców
- Najwyższa precyzja zapewniająca dokładny i łatwy montaż części
- Cała sekwencja produkcyjna dla montażu, od zaopatrzenia w surowce do budowy przyrządów i uchwytów po produkcję, montaż i logistykę.
- Certyfikat testowy z wybranymi właściwościami dostarczany na żądanie