Produkcja laminatu przez Micafil-Technology
Izolacja wirnika i stojana generatora wykonana z Resolam®, Vetresit® i Vetrelam®
Nasze produkty izolacyjne do generatorów produkowane w technologii Micafil znajdują się w wielu elektrowniach rozproszonych na całym świecie. Jesteśmy kluczowym dostawcą dla producentów OEM i warsztatów naprawczych. W naszym portfolio dostępne są prawie wszystkie niestandardowe produkty wymagane do izolacji wirnika i stojana. Obejmuje to różne rodzaje kanałów szczelinowych, wiele niestandardowych obrabianych części wirnika wykonanych z półfabrykatów i niestandardowych formowanych części kształtowych. Ponadto oferujemy kliny górnego i dolnego stojana jako zestaw klinów stojana i wsporniki mechaniczne uzwojenia stojana.
Produkujemy laminaty we własnej fabryce za pomocą technologii Micafil:
- Laminaty wykonane z Resolam® składają się z kilku warstw aromatycznego papieru poliamidowego (Nomex) i są laminowane pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze.
- Laminaty wykonane z Vetresit® składają się z kilku warstw odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym laminowanym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze.
- Laminaty wykonane z Vetrelam® składają się z kilku warstw odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną tkaniną i aromatycznym papierem poliamidowym (Nomex®).
Wybór materiału pozwala na dostosowanie charakterystyki wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz odporności na wysokie temperatury i wilgoć.
Zastosowania
Nasze laminaty są wykorzystywane głównie jako wykładziny szczelinowe i kanały pokrywy w generatorach lub w innych wymagających zastosowaniach związanych z wytwarzaniem energii. Wiele innych zastosowań poza wytwarzaniem energii może być również obsługiwanych przez nasze płaskie lub ukształtowane laminaty.
Micafil oferuje kompletny zestaw izolacji generatora, w tym rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb:
- Wkładka szczelinowa
- Kanał pokrywy
- Izolacja międzyobrotowa
- Izolacja narożna
- Zatyczki stojana
- Płyty krańcowe z elementami sprężynowymi
- Różne rodzaje klinów
- Różne rodzaje obrabianych rur
- Kliny stojana (górne i dolne)
- Różne rodzaje zapięć
- i wiele innych niestandardowych komponentów
Dlaczego Hitachi Energy?
- Pierwszy wybór do naprawy i konserwacji części do izolacji generatora
- Możliwe są krótkie czasy dostawy, ponieważ produkujemy laminaty we własnej fabryce
- Najwyższa precyzja zapewniająca dokładny i łatwy montaż części
- Możliwość dostarczenia kompletnych zestawów izolacji do generatorów
- Rutynowe kanały slotowe 100% testowane pod kątem wysokiego napięcia. Inne testy na żądanie
- Najwyższa precyzja ułatwiająca montaż
- Nieodkształcające się materiały izolacyjne o doskonałych właściwościach elektrycznych, dielektrycznych, odpornych na śledzenie i termicznych, bezwonnych i wysoce odpornych na rozpuszczalniki
Wymiary
| Sekcje U | ||||
| Wymiary standardowe | Tolerancja | |||
| Długość | L | mm | do 10 000 | ± 3 |
| Szerokość | W | mm | 15–50 | ± 1 |
| Wzrost | H | mm | 5 – 190 | ± 0,3 |
| Grubość ściany | s | mm | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 |
| Grubość ściany (część zakrzywiona) | a | mm | a = s | + 0,1 / – 0,2 |
| Promień wewnętrzny | Ri | mm | 1 | ± 0,2 |
| Promień zewnętrzny | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 |
| Kąt | α | ˚ | 90 | ± 3 |
Wymiary i tolerancje można również dostosować do potrzeb klienta.
| Sekcje L | Sekcje U | ||||||
| Wymiary standardowe | Tolerancja | Wymiary standardowe | Tolerancja | ||||
| Długość | L | mm | do 10 000 | ± 1 | = 10 000 | ± 1 | |
| Szerokość | W | mm | 20–250 | ± 0,25 | 15–50 | ± 0,25 | |
| Wzrost | H | mm | 5–50 | ± 0,25 | 5 – 150 | ± 0,25 | |
| Grubość ściany | s | mm | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 | |
| Grubość ściany (część zakrzywiona) | a | mm | a = s | + 0,1 / – 0,2 | a = s | + 0,1 / – 0,2 | |
| Promień wewnętrzny | Ri | mm | 3 | ± 0,2 | 1 | ± 0,2 | |
| Promień zewnętrzny | Vetrelam 410® | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 |
| Dla wszystkich innych produktów | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,3 / – 0,2 | Ra = Ri + s | + 0,3 / – 0,2 | |
| Kąt | Vetrelam 410® | α | ˚ | 88 - 92 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 |
| Dla wszystkich innych produktów | α | ˚ | 88 - 95 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 | |
Również w przypadku Vetresit® i Vetrelam® wymiary i tolerancje można dostosować do potrzeb klienta.
Dostępne są różne kształty (prócz L i U). Prosimy o podanie wymiarów
| Vetresit® 300 | Laminat składający się z termoodpornej cykloalifatycznej żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną matą. |
| Vetresit® 305 | Laminian składający się z odpornej na ciepło modyfikowanej żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną matą. |
| Vetresit® 304 | Laminat składający się z odpornej na ciepło modyfikowanej żywicy epoksydowej wzmocnionej jednokierunkową tkaniną szklaną (UD) i szklaną matą. |
| Vetresit® 312 | Laminat składający się z termoodpornej cykloalifatycznej żywicy epoksydowej wzmocnionej jednokierunkową tkaniną szklaną (UD) i szklaną matą. |
| Vetresit® 14 | Laminat składający się z odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną tkaniną |
| Vetresit® 17 | Cienki laminat składający się z odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną tkaniną |
| Vetresit® 18 | Cienki laminat składający się z odpornej na działanie wysokich temperatur żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną tkaniną. |
| Vetrelam® 402 | Laminian wzmocniony szklaną tkaniną, żywicą epoksydową i aromatycznym papierem poliamidowym. |
| Vetrelam® 403 | Laminat wzmocniony szklaną tkaniną, żywicą epoksydową i aromatycznym papierem poliamidowym z warstwami wierzchnimi odpornymi na śledzenie. |
| Vetrelam® 404 | Laminian składający się z odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną tkaniną, pokryty aromatycznym papierem poliamidowym, zewnętrznych warstw osłonowych odpornych na śledzenie |
| Vetrelam® 410 | Laminian składający się z tkaniny szklanej, żaroodpornej żywicy epoksydowej i aromatycznego papieru poliamidowego, dodatkowo folia izolująca elektrycznie, wzmacniająca dielektryczne i odporne na ścieranie warstwy górne. |
| Vetrelam® 417A | Laminat odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną tkaniną i pokryty jednowarstwowym aromatycznym papierem poliamidowym 0,13 mm (pokrytym z jednej strony). |
| Vetrelam® 417B | Laminat odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej szklaną tkaniną i pokryty jednowarstwowym aromatycznym papierem poliamidowym 0,13 mm (pokrytym po obu stronach). |
| Vetrelam® 423 | Laminat wzmocniony szklaną tkaniną, żywicą epoksydową i aromatycznym papierem poliamidowym z warstwami wierzchnimi odpornymi na ścieranie. |
| Resolam® 02 | Aromatyczny papier poliamidowy2 o standardowej grubości 0,76 mm. |
| Resolam® 03 | Cienki laminat składający się z odpornej na ciepło żywicy epoksydowej wzmocnionej kilkoma warstwami aromatycznego papieru poliamidowego |