Usługi inżynieryjne i testy
Usługi w zakresie projektowania produktów, doboru materiałów, prototypowania, pomiarów, testowania i obliczeń
Specjalizujemy się w projektowaniu wysokiej jakości komponentów izolacji elektrycznej wysokiego napięcia wykonanych z laminatów i kompozytów włóknistych poprzez połączenie kilku materiałów o różnych właściwościach.
Naszą główną wiedzą ekspercką jest rozwój, projektowanie, przeprojektowywanie i technologie produkcyjne. Pozostałe obszary wiedzy eksperckiej obejmują m.in.:
- Kompetencje materiałowe w zakresie właściwości termicznych, mechanicznych i elektrycznych polimerów, laminatów i materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami
- Testowanie (właściwości termiczne, mechaniczne i elektryczne)
- Technologie procesowe
- Doradztwo w zakresie projektowania, materiałów i technologii przetwarzania
- Pomiary 3-D
- Obliczenia (np. FEM)
Dostępne metody testowania do generowania certyfikatów na żądanie:
- Analizy termiczne temperatury zeszklenia (IEC 61006) i rozszerzalności cieplnej (ISO 11359-2)
- DSC (Hitachi High-Tech — NEXTA DSC600 z autosamplerem i wewnątrzchłodnicą)
- TMA (Hitachi High-Tech — TMA7100 z chłodnicą wewnętrzną)
- Testy mechaniczne do 100 kN (np. rozciąganie (ISO 527), zginanie (ISO 178), ściskanie (ISO 604), ścinanie (ISO 14126), łuszczenie) również w podwyższonych temperaturach do 200°C
- Testy elektryczne (wytrzymałość na HV, awaria elektryczna (IEC 60243-1), wskaźnik porównawczy CTI (IEC 60112))
- Właściwości fizyczne (np. zawartość szkła (ISO 1172), wychwyt wody (ISO 62), gęstość (ISO 1183), szczelność powietrza, kąt styku/energia powierzchniowa)
- Badania długoterminowe, np. po starzeniu się materiału (np. 30 dni w temperaturze 180°C)
- Zgodność wymiarowa
Zastosowania
- Komponenty izolacji elektrycznej o różnych kształtach i rozmiarach, np. dla wyłączników wysokiego napięcia, aparatury rozdzielczej, konwersji mocy i transformatorów, a także dla kolejnictwa i lotnictwa
- Komponenty laminowane do zastosowań przemysłowych w małych i średnich partiach, dla których zautomatyzowane wytwarzanie przy użyciu systemów formowania wtryskowego nie jest odpowiednim rozwiązaniem
- Re-fabrykacja krytycznych komponentów izolacyjnych w przypadku, gdy nie są one już dostępne na rynku
- Ocena próbek, prototypów i elementów złożonych
Dlaczego Hitachi Energy?
- Najlepszy wybór dla części naprawczych i konserwacyjnych wykonanych z kompozytów wzmacnianych włóknami
- Krótki czas realizacji z ekspresową dostawą, ponieważ obrabiamy części wzorcowe we własnej fabryce
- Dostępność szerokiej gamy surowców
- Najwyższa precyzja zapewniająca dokładny i łatwy montaż części
- Odporne na odkształcenia materiały izolacyjne o doskonałych właściwościach elektrycznych, dielektrycznych, odpornych na śledzenie i termicznych, bezwonne i wysoce odporne na rozpuszczalniki.
- Bliska współpraca Centrum Badawczego Hitachi Energy i uniwersytetów gwarantuje dostęp do najnowszych technologii i materiałów
- Cała sekwencja produkcyjna dla montażu, od zaopatrzenia w surowce do budowy przyrządów i uchwytów po produkcję, montaż i logistykę.
Posiadane przez nas technologie produkcji to:
- Różne maszyny CNC (do 5 osi)
- Różne prasy do produkcji płyt i profili kształtowych
- Różne prasy do formowania kompresyjnego
- Uzwojenie włókna (średnica do 0,76 m, szerokość do 2 m)
- Infuzja próżniowa / sprzęt RTM
- Piły i szlifierki
- Sprzęt do klejenia
- Sprzęt powlekający