Wybierz swój region i język

Menu

Kompletna aparatura rozdzielcza w izolacji powietrznej do podstacji


Podstacje Hitachi Energy z kompletną aparaturą rozdzielczą w izolacji powietrznej to ekonomiczne i sprawdzone rozwiązanie bez uszczerbku dla niezawodności.

Nasza oferta wysokiej jakości produktów i zaawansowanych technologii, w tym wyłączników i systemów automatyki podstacji IEC 61850, zmniejsza powierzchnię podstacji i umożliwia integrację inteligentnych sieci. Trwała, konfigurowalna technologia zapewnia odporność na jedne z najbardziej ekstremalnych warunków klimatycznych na świecie.

Nasza dogłębna wiedza na temat łańcucha wartości w energetyce, a także kodeksów sieciowych i praktyk stosowanych na całym świecie, pozwala nam dostarczać gotowe rozwiązania i pakiety inżynieryjne dla przedsiębiorstw energetycznych i przemysłu w szerokim zakresie zastosowań.

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Kompleksowe know-how oparte na ponad 100-letnim doświadczeniu w projektowaniu i budowie podstacji
  • Sprawdzony, najnowocześniejszy sprzęt dla napięć od 11 do 800 kV
  • Kompletne możliwości integracji systemu we własnym zakresie
  • Szybkie wdrożenie projektu z mniejszą liczbą interfejsów i niższym ryzykiem dzięki jednemu źródłu odpowiedzialności
  • Pewność wysokiej jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i spełnienia norm środowiskowych
  • Rozwiązania w zakresie jakości zasilania, w tym  FACTS, zespoły kondensatorów, filtry harmoniczne, transformatory do zmiany faz, systemy magazynowania energii itp.
  • Zoptymalizowane rozwiązania zapewniające wysoką wydajność, efektywność, elastyczność, niezawodność i niski koszt cyklu życia
  • Inteligentne systemy automatyki podstacji zgodne z normą IEC6 1850, umożliwiające prawdziwą integrację danych w całym przedsiębiorstwie w celu wydajnego zarządzania systemem zasilania 

 

productImage.imageAlt

Powiązana oferta