Podstacje hybrydowe
Innowacyjne podstacje hybrydowe Hitachi Energy łączą technologie rozdzielnic w izolacji gazowej i powietrznej, aby uczynić instalację bardziej kompaktową, zminimalizować wymagania konserwacyjne oraz zmaksymalizować dostępność i niezawodność.
Ta mieszana technologicznie rozdzielnica zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez podstację nawet o 50 procent stanowiąc niezawodne i opłacalne rozwiązanie dla nowych instalacji i rozbudowy, a także projektów remontowych.
Nasza dogłębna wiedza na temat łańcucha wartości w energetyce, a także kodeksów sieciowych i praktyk stosowanych na całym świecie, umożliwia nam dostarczanie gotowych rozwiązań i pakietów inżynieryjnych klientom z sektora energetycznego, komercyjnym i przemysłowym w szerokim zakresie zastosowań.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Firma Hitachi Energy dostarcza hybrydowe rozdzielnice od końca lat 90-tych, a w 2000 roku była pionierem w dziedzinie wyłączników odłącznikowych (DCB), integrując funkcję odłączania w komorze wyłącznika
- Sprawdzony, najnowocześniejszy sprzęt o napięciu do 110 0 kV
- Wstępnie zmontowane i wstępnie przetestowane urządzenia skracają czas montażu na miejscu
- Kompletne możliwości integracji systemu we własnym zakresie
- Szybkie wdrożenie projektu z mniejszą liczbą interfejsów i niższym ryzykiem dzięki jednemu źródłu odpowiedzialności
- Pewność wysokiej jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i spełnienia norm środowiskowych
- Rozwiązania w zakresie jakości zasilania, w tym FACTS, zespoły kondensatorów, filtry harmoniczne, transformatory z przekładnią fazową, systemy magazynowania energii itp.
- Zoptymalizowane rozwiązania zapewniające wysoką wydajność, efektywność, elastyczność, niezawodność i niski koszt cyklu życia
- Systemy automatyki podstacji IEC 61850 przystosowane do inteligentnych sieci elektroenergetycznych umożliwiają integrację danych w całym przedsiębiorstwie w celu wydajnego zarządzania systemami zasilania