Wybierz swój region i język

Menu

Izolacja i komponenty transformatorów

Najbogatsza na świecie oferta bezpiecznych i niezawodnych elementów izolacyjnych i komponentów transformatorowych

Przekładniki są kluczowymi elementami naszej infrastruktury zasilania elektrycznego. Elementy przekładnika, takie jak izolatory przepustowe, przełączniki zaczepówizolacja, akcesoria i materiały eksploatacyjne są niezbędnymi elementami zapewniającymi jego niezawodne i bezpieczne działanie.

Nieustannie zajmujemy się głównymi trendami technologicznymi i wyzwaniami rynkowymi w branży przekładników, oferując innowacyjne produkty, które spełniają lub przewyższają wysokie wymagania dzisiejszych klientów i standardy w zakresie przekładników. Hitachi Energy, jako wiodący producent podzespołów, aktywnie zajmuje się badaniami i rozwojem konkurencyjnych produktów, które poprawiają bezpieczeństwo urządzeń, niezawodność zasilania i wydajność, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko.

Oferujemy najszerszą gamę produktów i usług w zakresie elementów izolacyjnych i komponentów transformatorowych dla producentów i dystrybutorów oryginalnego sprzętu w sektorze transformatorów mocy i transformatorów rozdzielczych. Od wymiany po modernizacje i przejścia z układów mechanicznych na cyfrowe – jesteśmy kompleksowym dostawcą od ponad 100 lat, spełniając różnorodne potrzeby rozwijającej się branży. 

Nasza oferta

Narzędzia interaktywne

Zamawianie oprogramowania do transmisji danych dla przełączników zaczepów i napędów silnikowych

As a transformer designer, you constantly face the challenge of choosing the right accessories for the transformers.

Tap-changer and bushing selection program Compas

Selecting components can be a challenging task for transformer design engineers, especially during the tendering stage as time can be of the essence.

Wyszukiwanie izolatorów przepustowych i certyfikowane raporty z testów

Firma Hitachi Energy wprowadziła wiele narzędzi online, które ułatwiają wyszukiwanie izolatorów przepustowych do przekładników.

Logowanie klientów Alamo Power Transmission Online

Sprawdź historię zamówień, aby zobaczyć, czy jakieś zamówienia zostały natychmiast wysłane.

Wyszukiwanie raportów z testów przekaźników wykrywaczy gazu (GDR)

Wyszukiwanie raportów z testów GDR według numeru seryjnego

Formularz zlecenia wyceny zespołowi Zenox

Zleć wycenę zespołowi Zenox

Dowiedz się więcej

Terminy dostaw elemetnów izolacyjnych i komponentów przekładników

Informacje o dostawie są dostępne dla przełączników zaczepów i izolatorów przepustowych z naszych zakładów produkcyjnych.

Broszura dotycząca elementów izolacyjnych i komponentów przekładników

Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta elementów izolacyjnych i komponentów przekładników.

Aktualności dotyczące transformatorów