Słupy kompozytowe
Trwałe i bezobsługowe
Nasze słupy energetyczne zostały opracowane z myślą o wytrzymałości, możliwości wspinaczki i do stosowania we wszystkich obszarach, w tym we wrażliwych ekosystemach, ponieważ ze słupów nie ma wycieków toksycznych chemikaliów.
Słup jest wykonany z materiału kompozytowego składającego się z włókna szklanego i epoksydu z zewnętrzną obudową z tworzywa termoplastycznego. Nie ma potrzeby impregnacji, jak w przypadku tradycyjnych drewnianych słupów, a produkt nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, które mogą przedostać się do środowiska.
Słup jest bezobsługowy i nie przewodzi elektryczności, co zwiększa bezpieczeństwo osób. Oczekiwana trwałość słupów wynosi ponad 80 lat.
Konstrukcja słupa energetycznego przekracza wymagania dotyczące wytrzymałości i spełnia wymogi dla sztywności określone w normie SS-EN 50341-2-18, a także obsługuje obciążenia łączone.
Słupy mają innowacyjną zewnętrzną warstwę ochronną, która umożliwia korzystanie z tradycyjnego sprzętu do wspinaczki i zabezpieczeń. Warstwa powierzchniowa zapewnia również, że nośny termoutwardzalny plastik jest chroniony przed promieniowaniem UV i wpływami zewnętrznymi.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji z ciągłymi włóknami i w pełni zautomatyzowanych procesów zapewniliśmy zarówno jakość, jak i powtarzalność.
Zalety kompozytowych słupów energetycznych Hitachi Energy:
- Trwała konstrukcja, wysokie parametry mechaniczne
- Niska masa, nadają się do transportu helikopterem
- Unikatowa chropowata powierzchnia ułatwiająca wspinaczkę i niewielkie zmiany średnicy od dołu do góry
- Brak wycieków chemicznych, mogą być używane w obszarach wrażliwych i przechowywane bezpośrednio na podłożu
- Łatwa instalacja, podobna do tradycyjnych drewnianych słupów
- Bezobsługowe, odpowiednie do odległych lokalizacji
- Nie przewodzą prądu
- Długi okres eksploatacji, ponad 80 lat
- Możliwość montażu kabli wewnątrz słupa
- Niewrażliwe na obecność owadów lub dzięciołów
- Dopasowane właściwości mechaniczne oparte na technologii nawijania włókien
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą