Właściciele i operatorzy z całego sektora energetycznego muszą sprostać temu samemu wyzwaniu, aby działać bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie. Firma Hitachi Energy zapewnia zdigitalizowane wsparcie ekspertów, aby zapewnić uwagę i skupienie na potrzebach klientów i radzić sobie z najbardziej złożonymi problemami – łącząc wiedzę branżową, rozwiązania oparte na chmurze i usługi zdalne. Łączymy IT i technologie operacyjne, aby dostarczać innowacje oparte na danych, które optymalizują operacje i maksymalizują czas pracy bez przestojów.
Poprawa jakości zasilania w kopalni im. Ernesta Henry’ego w Australii
Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i zgodność z kodeksem sieciowym to niektóre z głównych wyzwań dla każdego zakładu górniczego i kopalni surowców mineralnych. Rozwiązania Hitachi Energy w zakresie jakości zasilania to produkty, dzięki którym można sprostać tym wyzwaniom. Dzięki systemowi ABBACUS serii E zakład górniczy będzie działać z odpowiednim współczynnikiem mocy, jednocześnie unikając narażenia na koszty niskiej jakości zasilania w kolejnych latach.
Rozwiązania w zakresie serwisu aparatury wysokiego napięcia do elektrowni szczytowo-pompowych
Hitachi Energy oferuje szeroką gamę części zamiennych w ramach pakietu usług wysokonapięciowych High Voltage Service, który obejmuje szeroką gamę zainstalowanych baz. W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej Purulia we wschodnim regionie Indii firma Hitachi Energy dostarczyła strategiczne części zamienne do wyłączników generatorowych, które skróciły okres konserwacji w elektrowni i zapewniły niezawodne zasilanie ponad 1,8 miliona indyjskich domów.
Działalność operacyjna wspierana danymi analitycznymi
Usługa analizy danych umożliwia filtrowanie i konsolidację danych z całej działalności w jednym widoku, aby operatorzy mogli nadać priorytet swoim działaniom i skupić się na tym, co ważne.
Nasze centra Collaborative Operations oferują fachową obsługę i zarządzanie cyklem życia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki modelowi dostosowanemu do stref czasowych. Korzystając z analityki danych, zapewniamy szybkie, specjalistyczne usługi zdalne w celu zarządzania i ochrony połączonych cyfrowo zasobów naszych klientów.
Świadomość sytuacyjna
Nasze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji zapewniają maksymalny czas pracy. Rozwiązania te są oparte o naszą platformę Lumada, modułowe i przeznaczone do konkretnych zastosowań. Od konserwacji opartej na stanie po konserwację predykcyjną – nasze zaawansowane modele serwisowe zapewniają ciągłość działania zasobów naszych klientów. Ponadto wykorzystujemy oprogramowanie na bazie sztucznej inteligencji do zdalnego monitorowania i diagnostyki, które obsługuje wymianę, migracje i modernizacje systemów.
Zdalne i autonomiczne operacje
Autonomiczne operacje nie są nowością dla sektora zasilania – urządzenia zabezpieczające i sterujące działają w ten sposób od lat. Wykorzystując tę samą wiedzę i najnowsze technologie cyfrowe, pomagamy naszym klientom automatyzować coraz więcej ich operacji.
Konserwacja predykcyjna
Nasze rozwiązania w zakresie niezawodności systemu i wydajności zasobów pobierają dane na temat zasobów i systemu w celu określenia ich bieżącej wydajności, oczekiwanej żywotności i ryzyka awarii. Ten rodzaj dokładnych informacji w czasie rzeczywistym pomaga organizacjom podejmować lepsze i bardziej proaktywne decyzje dotyczące konserwacji.
Zoptymalizowana siła robocza
W czasach, gdy siła robocza jest ograniczona pod względem mobilności, optymalizacja cyfrowa ma kluczowe znaczenie. Firmy nadal stoją przed wyzwaniami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, a także utrzymania ciągłości produkcji. Usługi firmy Hitachi Energy w zakresie optymalizacji zarządzania pracownikami pozwalają organizacjom podejmować lepsze decyzje dotyczące sposobu planowania harmonogramu pracowników. Nasze rozwiązania oparte na chmurze, w tym Lumada Field Service Management, zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności, produktywności i bezpieczeństwa pracowników na miejscu.
Zasoby samoobsługowe
Proszę sobie wyobrazić, że Twoje zasoby są w stanie samodzielnie się diagnozować, wezwać pomoc lub zamówić część zamienną bezpośrednio u dostawcy. Dzięki naszej koncepcji samoobsługi wspólnie z klientami i partnerami tworzymy przyszłość w zakresie utrzymania zasobów.
Featured offerings
Skontaktuj się z nami
Skontaktujemy się z Tobą po przesłaniu zgłoszenia.