Zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilność w inteligentnych miastach
Czas zapiąć pasy – podróż do zerowych emisji netto zaczyna się tutaj. A przyszłość mobilności rysuje się optymistycznie. Sektor transportu, zarówno osób, jak i towarów, jeszcze nigdy nie był tak zaangażowany w redukcję emisji CO2, a my jesteśmy tu po to, aby było to możliwe.
Firma Hitachi Energy od ponad wieku jest pionierem w branży transportu kolejowego i miejskiego. Od elektryfikacji po rozwiązania do cyfryzacji – współpracowaliśmy z naszymi partnerami, aby wprowadzać przełomowe innowacje do ich działalności. Operatorzy poszukują zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju opcji, które pomogą im w niezawodnym transporcie pasażerów i frachtu we wszystkich sektorach: kolejowym, lądowym, lotniczym i wodnym.
Let's move sustainably
Rewolucja w zakresie zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilności dla LUDZI
Czas zapiąć pasy – podróż do ekologicznego transportu publicznego właśnie się rozpoczęła. Szybka urbanizacja, rosnąca liczba pasażerów i konieczność zmniejszenia emisji CO2 przyspieszyły potrzebę wprowadzenia zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilności. Bardziej ekologiczne, czystsze i cichsze opcje transportu publicznego w miastach i regionach dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie elektryfikacji i cyfryzacji. Zapraszamy do podróżowania z nami!
Rewolucja w zakresie zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilności w sektorze FRACHTU
Klienci oczekują bardziej ekologicznych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju opcji dostawy – a firma Hitachi Energy pomaga osiągnąć ten cel. Wysyłka i ekspedycja towarów wszystkimi środkami transportu jeszcze nigdy nie była tak ekologiczna. Osiągnięcie celu zerowej emisji netto w sektorze transportu staje się rzeczywistością, ponieważ usprawniamy łańcuch dostaw dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie elektryfikacji i cyfryzacji. Zapraszamy do podróżowania z nami!
Nasze rozwiązania transportowe
Rozwiązania dla kolei
Kolej staje się inteligentniejsza, bardziej ekologiczna i szybsza. Dzięki dłuższym pociągom i rozwijającym się sieciom koleje wykorzystują inteligentne technologie i digitalizację w celu zwiększenia infrastruktury. Niektórzy operatorzy testują nawet hybrydowy tabor z akumulatorami jako alternatywę dla paliwa. W ten sposób i nie tylko pomagamy rozwijać się kolei. Dowiedz się więcej >
Rozwiązania eMobility
Chcesz rozszerzyć swoją flotę pojazdów z napędem elektrycznym? W takim wypadku konieczna będzie modernizacja infrastruktury ładowania. Na zajezdniach potrzebne będą stacje ładowania o minimalnym śladzie węglowym, stacjonarny magazyn energii przechowywanej w akumulatorach, aby zrównoważyć szczyty poboru mocy, oraz system zarządzania energią, który pozwoli zoptymalizować pracę przy jak najniższych kosztach. Elektryczna przyszłość już dziś jest w zasięgu ręki. Dowiedz się więcej >
Rozwiązania dla lotnictwa
Przyszłość bezzałogowego i załogowego lotnictwa już nadeszła. Czy Twoja firma jest na to gotowa? Operatorzy będą potrzebować skutecznej komunikacji o znaczeniu krytycznym oraz zintegrowanego zarządzania ruchem. W związku z rosnącą liczbą pasażerów po pandemii na terminalach muszą zostać wprowadzone inteligentne rozwiązania, które poprawią doświadczenia podróżnych. Dowiedz się więcej >
Rozwiązania dla sektora morskiego
Statki towarowe i ciężarówki przewożące towary międzynarodowe są odpowiedzialne za znaczną emisję gazów cieplarnianych. W miarę jak coraz więcej organów odpowiedzialnych za działanie portów wprowadza regulacje w zakresie zerowej emisji netto firmy będą potrzebować wysoce zintegrowanych systemów zasilania i automatyzacji, aby zmodernizować logistykę i zmniejszyć emisję. Dowiedz się więcej >
Aktualności
IDC W CENTRUM UWAGI
Wyzwania i możliwości w zakresie elektryfikacji floty transportowej
Droga do dekarbonizacji transportu: przygotowanie sieci energetycznej pod kątem flot pojazdów elektrycznych
Hitachi Energy i National Grid
Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Twoja transformacja w kierunku ekologicznej mobilności zaczyna się już teraz.
W szybko zmieniającym się środowisku transportowym inteligentne technologie umożliwiają wprowadzenie zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilności. Od podstacji cyfrowych, przez ładowanie flash, po oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji – Hitachi Energy może pomóc Ci osiągnąć cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, jednocześnie maksymalizując inwestycje, optymalizując zużycie energii i minimalizując przestoje dzięki rozwiązaniom w zakresie energii dla sektora transportu.
Porozmawiajmy
Chętnie nawiążemy z Tobą współpracę!
Historie sukcesu klientów
Pomagamy w zapewnianiu niezawodnego transportu!