Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory do transportu i midstream

Firma Hitachi Energy może  zapewnić bezpieczne dla środowiska i niezawodne transformatory dla segmentu midstream, w którym występują główne źródła energii, takie jak systemy kompresji gazu, stacje pomp i procesy ponownego wtrysku.

Segment midstream przemysłu naftowego i gazowego zajmuje się transportem produktów naftowych. Ta podróż obejmuje wiele procesów przemysłowych: na przykład oczyszczanie, sprężanie, skraplanie, a w przypadku rurociągów sieć stacji pomp. Przepływ oleju lub gazu musi być monitorowany i mierzony, co wymaga zaawansowanych czujników i oprogramowania. Wszystko musi być zasilane, często na duże odległości.

 Transformatory Hitachi Energy są instalowane w każdym aspekcie rurociągów naftowych i gazowych, LNG, zakładach przetwórstwa gazu i terminalach. Nasze konstrukcje prostowników i transformatorów o zmiennej prędkości (VSD) wykorzystują globalny system  TrafoStar™  firmy Hitachi Energy i wspólną platformę projektową zapewniającą najwyższą integralność i średni czas między awariami.

 

Dlaczego Hitachi Energy

  • Wysoka niezawodność jest zapewniona przy użyciu najlepszych metod produkcji wspieranych przez globalne narzędzia do projektowania inżynieryjnego.
  • Globalna platforma – lokalna produkcja – lokalny serwis i krótkie terminy dostaw
  • Najdłuższa historia z prostownikiem i złożoną technologią transformatorów VSD oraz największą zainstalowaną bazą
  • Dostępne funkcje, takie  jak CoreSense™  i CoreTec™ , do inteligentnego zdalnego monitorowania zasobów w czasie rzeczywistym i zarządzania nimi

Nasza oferta

Hitachi Energy's power transformers

Transformatory mocy

Hitachi Energy oferuje pełną gamę transformatorów mocy oraz powiązanych komponentów i części, w tym ponad dwadzieścia modeli 800 kV UHVDC i ponad pięćset modeli 735–765 kV AC.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Transformatory rozdzielcze montowane na podkładce

Transformatory montowane na podkładkach Hitachi Energy są montowane na ziemi w celu obsługi podziemnych sieci dystrybucyjnych. Dowiedz się więcej.

Transformatory z napędem o zmiennej prędkości (VSD)

Napędy Hitachi Energy o zmiennej prędkości są wykorzystywane do sterowania prędkością obrotową silników elektronicznych w wielu zastosowaniach przemysłowych. Dowiedz się więcej.