Jako światowy lider w produkcji transformatorów, firma Hitachi Energy oferuje transformatory do zasilania wszystkich aspektów dystrybucji energii, od głównej podstacji po każdy aspekt wymagań systemu zasilania na lądzie.
Bezpieczeństwo środowiska, niezawodność i odporność to jedne z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją systemy produkcji i wykańczania głowic odwiertowych. Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, Hitachi Energy stosuje rygorystyczne protokoły projektowania, symulacji i testowania podczas produkcji transformatorów. Ze względu na wysoką temperaturę zapłonu transformatory napełnione cieczą są dostępne z naturalnymi i syntetycznymi płynami estrowymi, aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia pożarowe. Dostępny jest również tradycyjny olej mineralny.
Dlaczego Hitachi Energy
- Wiodący w branży „średni czas między awaryjnością” (MTBF)
- Innowacyjna technologia – najlepsza prostokątna i okrągła konstrukcja rdzenia/cewki z najwyższymi wartościami zwarciowymi
- Platforma globalna - produkcja lokalna - usługi lokalne i krótszy czas dostawy
- Dostępne funkcje, takie jak CoreSense i CoreTec, do inteligentnego monitorowania zasobów w czasie rzeczywistym i zarządzania nimi