Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory do ropy naftowej i gazu na morzu

Hitachi Energy  jest wiodącym na świecie producentem transformatorów wypełnionych cieczą i suchych, specjalnie zaprojektowanych w celu spełnienia wymagań przemysłu naftowego i gazowego w zastosowaniach morskich.

Aby zapewnić optymalną wydajność na morzu, musisz wiedzieć, że Twój sprzęt działa prawidłowo.  Niezależnie od tego, czy jest to pływająca jednostka produkcyjna, czy podmorska,  firma Hitachi Energy może zapewnić bezpieczne dla środowiska i niezawodne transformatory, które są odporne na trudne warunki środowiska morskiego. 

Technologia sucha oferuje produkty całkowicie bezolejowe. W produkcji transformatorów stosuje się co najmniej inne materiały łatwopalne, aby drastycznie zmniejszyć ryzyko pożaru, zwiększając tym samym bezpieczeństwo operatorów przybrzeżnych i unikając zanieczyszczenia w otoczeniu transformatora.  Technologia sucha oferuje również maksymalną wytrzymałość na obciążenia termiczne i mechaniczne, aby wytrzymać trudne warunki w kompleksie ropy i gazu.

Hitachi Energy  oferuje pełną gamę transformatorów podmorskich zaprojektowanych na głębokość do 3000 metrów. Podwodne środowisko wysokiego ciśnienia stanowi wyjątkowe wyzwanie dla systemów sprężania i produkcji na dnie morskim. Projekty systemów podmorskich Hitachi Energy mogą być mokre i suche. Nasza pierwsza jednostka produkcyjna z 1998 roku jest nadal w użyciu. 

 

Dlaczego Hitachi Energy

  • Wysoka niezawodność jest zapewniona przy użyciu najlepszych metod produkcji wspieranych przez globalne narzędzia do projektowania inżynieryjnego.
  • Nadaje się do pracy w trudnych warunkach pracy w temperaturze -50°C  dzięki Hitachi Energy RESIBLOC®
  • Największa flota i najszersza gama produktów do zastosowań podmorskich
  • Pełna oferta statków morskich i certyfikatów morskich

Nasza oferta

Hitachi Energy's power transformers

Transformatory mocy

Hitachi Energy oferuje pełną gamę transformatorów mocy oraz powiązanych komponentów i części, w tym ponad dwadzieścia modeli 800 kV UHVDC i ponad pięćset modeli 735–765 kV AC.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Transformatory rozdzielcze montowane na podkładce

Transformatory montowane na podkładkach Hitachi Energy są montowane na ziemi w celu obsługi podziemnych sieci dystrybucyjnych. Dowiedz się więcej.

Transformatory z napędem o zmiennej prędkości (VSD)

Napędy Hitachi Energy o zmiennej prędkości są wykorzystywane do sterowania prędkością obrotową silników elektronicznych w wielu zastosowaniach przemysłowych. Dowiedz się więcej.

Transformatory RESIBLOC®

Transformatory żywiczne RESIBLOC® firmy Hitachi Energy zapewniają maksymalną wytrzymałość mechaniczną, umożliwiając odporność na obciążenia cieplne i mechaniczne wynikające z ekstremalnych warunków klimatycznych, zmiennych obciążeń oraz sił zwarciowych. Dowiedz się więcej.

Transformatory żywiczne odlewane próżniowo (VCC)

Transformatory żywiczne firmy Hitachi Energy wykorzystują najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne, aby sprostać ekstremalnym warunkom panującym w przemyśle chemicznym, transporcie ciężkim oraz innych wymagających zastosowaniach przemysłowych. Dowiedz się więcej.

Transformatory do dystrybucji energii podmorskiej

Podmorskie transformatory rozdzielcze Hitachi Energy wypełnione cieczą, kompensowane ciśnieniem, są przystosowane do głębokości do 3000 metrów. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.