Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory do rafinacji i petrochemii

Hitachi Energy jest wiodącym światowym producentem transformatorów zaprojektowanym w celu spełnienia wymagań przemysłu naftowego i gazowego w zastosowaniach rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych.

Środowisko, bezpieczeństwo i niezawodność to jedne z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi segment rafinacji i downstream. Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, Hitachi Energy stosuje rygorystyczne protokoły projektowania, symulacji i testowania podczas produkcji transformatorów. Ze względu na wysoką temperaturę zapłonu, transformatory wypełnione cieczą są dostępne z naturalnymi i syntetycznymi płynami estrowymi, aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia pożarowe.  Dostępny jest również tradycyjny olej mineralny. 

Ze względu na różne trudne, a czasem żrące środowiska, projekty transformatorów  muszą spełniać różne globalne i lokalne wymagania certyfikacyjne. Transformatory Hitachi Energy są zgodne z największą bazą danych lokalnych certyfikatów i kryteriów projektowych.  Te lokalne wymagania projektowe obejmują szeroki zakres, takich jak szafy sterownicze, prześwity tulei, niebezpieczne gazy i ochrona przed zanieczyszczeniami.

 

Dlaczego Hitachi Energy

  • Wysoka niezawodność jest zapewniona przy użyciu najlepszych metod produkcji wspieranych przez globalne narzędzia do projektowania inżynieryjnego.
  • Globalna platforma – lokalna produkcja – lokalny serwis i krótkie terminy dostaw
  • Dysponujemy największymi komponentami i akcesoriami, takimi jak tuleje, przekaźniki transformatorowe i zmieniacze gwintowników pod obciążeniem, które są certyfikowane zgodnie z lokalnymi wymogami projektowymi
  • Dostępne funkcje, takie jak CoreSense i CoreTec, do inteligentnego zdalnego monitorowania zasobów w czasie rzeczywistym i zarządzania nimi

Nasza oferta

Hitachi Energy's power transformers

Transformatory mocy

Hitachi Energy oferuje pełną gamę transformatorów mocy oraz powiązanych komponentów i części, w tym ponad dwadzieścia modeli 800 kV UHVDC i ponad pięćset modeli 735–765 kV AC.

Dowiedz się więcej

Transformatory z napędem o zmiennej prędkości (VSD)

Napędy Hitachi Energy o zmiennej prędkości są wykorzystywane do sterowania prędkością obrotową silników elektronicznych w wielu zastosowaniach przemysłowych. Dowiedz się więcej.

Transformatory RESIBLOC®

Transformatory żywiczne RESIBLOC® firmy Hitachi Energy zapewniają maksymalną wytrzymałość mechaniczną, umożliwiając odporność na obciążenia cieplne i mechaniczne wynikające z ekstremalnych warunków klimatycznych, zmiennych obciążeń oraz sił zwarciowych. Dowiedz się więcej.

Transformatory żywiczne odlewane próżniowo (VCC)

Transformatory żywiczne firmy Hitachi Energy wykorzystują najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne, aby sprostać ekstremalnym warunkom panującym w przemyśle chemicznym, transporcie ciężkim oraz innych wymagających zastosowaniach przemysłowych. Dowiedz się więcej.