Välj din region och ditt språk

OK

Meny

NSD570

Snabb, tillförlitlig och säker överföring av skyddssignaler

Säker och oavbruten elförsörjning är endast möjlig med hjälp av omfattande skydds- och styrningsfunktioner som säkerställer tillförlitlig drift av kraftsystemet. Ökningen av komplexiteten hos och klassificeringen av kraftsystem innebär även ökningar av kraven på skyddsenheter och -system som måste skydda dem mot skador och bevara kraftsystemets stabilitet. 

Skyddsutrustning i samverkan med kommunikationslänkar tillhandahåller bästa möjliga metoder för selektiv isolering av fel i högspänningsledningar, transformatorer, reaktorer och andra viktiga elanläggningar. I syfte att förhindra att kraftsystemet slutar fungera och skadas gör teleskyddssystemet det möjligt att koppla bort den icke fungerande delen selektivt genom att överföra kommandosignaler inom kortast möjliga tid.

NSD570 möjliggör snabb, tillförlitlig och säker överföring av skyddskommandon över alla typer av kommunikationsmedier via en komplett uppsättning linjegränssnitt.  NSD570 stödjer IEC 61850 såväl som konventionella kontakttypsgränssnitt, vilket möjliggör utbyte av GOOSE-meddelanden mellan traditionella och IEC 61850-aktiverade fördelningsstationer.  

NSD Teleprotection-enhet

Typisk arkitektur för linjeskyddssystem:

Typisk arkitektur för linjeskyddssystem:

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er