HiDry torrtransformatorer (> 40,5 kV)
Traditionellt används torrtransformatorer för distribution och industriella tillämpningar med märkeffekt och spänning på högst 15 MVA och 36 kV.
Hitachi Energy erbjuder nu även transformatorer av torr typ för 52 kV- och 72,5 kV-spänningsklassen med en märkeffekt på upp till 63 MVA. Det finns också en torr typ av pålastningsblandare. De speciella egenskaperna hosHitachi Energys undertransmissionstransformatorer av torr typ är överlägsen säkerhet och miljövänlighet, särskilt i urbaniserade områden där det möjliggör säkra och enkla understationer inomhus vid högre spänning i tätbefolkade områden.
HiDry72 har samma funktioner som vätskesänkande transformatorer. Den är lämplig för nya eller eftermonterade installationer, Y- eller D-anslutna, och kan användas inomhus och med ett skåp för utomhustillämpningar. Hitachi Energy torrtransformatorer erbjuder den högsta nivån av kortslutningsstyrka och kräver minimalt underhåll.
Product scope
- Upp till 63 MVA
- Högspänning upp till 72,5 kV
- Låg spänning upp till 36 kV
- Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz
- Kylning: AN/ANAF/AFWF
- Isoleringssystemets temperatur: F och H
- Partiella urladdningar: <10 pC
- Skyddsgrad: från IP00 till IP55
- Inomhus- eller utomhusinstallation
Varför Hitachi Energy
- Respekt för människor och egendom
- Hitachi Energy HiDry72 referenser över hela världen
- Leveransomfattning upp till 63 MVA och 72,5 kV isoleringsnivå
- Hitachi Energys unika lösning på transformatorer av torr typ på 72,5 kV
- Flera besparingar i anläggningsarbeten, underhåll, brandskyddssystem