Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatorer av skaltyp

Stora  krafttransformatorer i skalform använder  vanligtvis mer elektriskt stål för kärnan, är mer motståndskraftiga mot kortslutningar i transmissionssystemen och används ofta i industriella tillämpningar.

Med skalformade transformatorer är den primära och sekundära på ett ben och omgiven av kärnan.

Product scope:

  • Enhetsklassificeringar: upp till 1 300 MVA
  • Primär spänning: upp till 765 kV
  • En- eller trefas

Varför Hitachi Energy

  • Kompakt design för att uppfylla transportgränserna, inklusive möjligheten till nedläggning av transporter.
  • Den exceptionella mekaniska robustheten och naturliga förmågan att motstå kortslutningar och transportacceleration.
  • Som teknikpionjär har Hitachi Energy flexibiliteten att elektriskt och mekaniskt matcha befintliga enheter, vilket gör det till det bästa alternativet för utbyte av transformatorer, uppfylla dimensions- och anslutningsarrangemang och impedanskrav, även de med låga impedanser, höga impedanser till tertiär lindning och nedläggning.

 

Product image for: Transformatorer av skaltyp