Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Överslag Arrester AZ32H för GIS ELK-3

Gasisolerad överspänningsavledare AZ är konstruerad av en stapel av seriellt anslutna, extremt icke-linjära metalloxid (MO) motstånd i ett metallhölje under tryck SF6 gas. Den speciella designen med högfältsblock gör det möjligt att minska överspänningsavledarens storlek, vilket är en viktig faktor för gasisolerat ställverk (GIS).

Dessa överspänningsavledare är utformade och typtestade enligt flera standarder, som GB/T 11032, IEC 62271-203 och IEC 60099-4.

Dessa överspänningsavledare används för att skydda gasisolerade ställverk samt anslutningskablar och transformatorer mot övergående blixtnedslag och överspänning

Tillämpningar
  • Skydd av gasisolerat ställverk
  • Skydd av hybridställverk
  • Skydd för kablar
  • Skydd av transformatorer
Varför Hitachi Energy
  • Över 100 års erfarenhet av överspänningsskydd
  • Beprövad säker kortslutningsströmdesign
  • Designlivslängd på mer än 30 år
  • Kompakt design tack vare högre spänningsgradient
  • Utmärkt skyddsnivå med låg restspänning
  • Lokal och global tillämpningssupport från Hitachi Energy-tillämpningar

 

Product image for: Överslag Arrester AZ32H för GIS ELK-3

Korta prestationsdata

Specifikation

Enhet

 

Nominell spänning

kV

Upp till 468

Max. systemspänning

kV

550

Nominell urladdningsström

kA

20

Nominell spänning för effektfrekvens

kV

740

märkspänningstålighet vid kort stöt 1,2/50 μs

kV

1675

Nominell resistansspänning för omkopplingsimpuls, 250/2 500 μs

kV

1300

Repetitivt värde för laddningsöverföring Qrs

Som (C)

4,8

Hög strömimpuls Ihc (4/10 μs)

kA

100

Energiabsorptionsförmåga (Uc )

kJ/kV

19,8